CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.
- Varenummer:
- SV 9342510
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klemmeafdækning
Tilslutningsgevind - Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 90 mm
Højde: 215 mm - Tilslutning af rundledere
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,778 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,202
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Effektafbryder komponentadapter, 160 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning