Til fastgørelse af indbygningssættet ISV i skabet.
- Varenummer:
- SV 9666732
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af indbygningssættet i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til best.nr.
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Passer til
- Bokstype: VX
Dybde: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,04 kg
- Bruttovægt
- 3,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),