Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
- Varenummer:
- SV 9677460
- Produktbeskrivelse
- Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet - Til modulstørrelse
- 1 - 3 og tilslutningsadapter
- Bemærk
- Indsats kun mulig til skinnesystem med berøringsafskærmning (afdækningsprofil, slidset)
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,472 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,051
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Kontaktklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1-3 (SV 9677XXX)
- Dokumentationer
- Vejledning