Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i tavler.
- Varenummer:
- SV 9677511
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i fordelingsskab.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 systembeslag (venstre/højre)
2 montagechassis'er
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til variabel dybdeindstilling af samleskinnesystemet i styretavlen er det påkrævet at anvende systemchassis 23 x 64 mm til VX (indvendigt montageniveau). Vælg iht. skabsdybde.
- Passer til bredde
- = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,24 kg
- Bruttovægt
- 3,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning