Samlestykker

Varenummer: SV 9677620

Til samling af skinner 40 x 10 til 120 x 10 mm uden hultagning.

Varenummer:
SV 9677620
Produktbeskrivelse
Til samling af rektangulære skinner uden hultagning.
Materiale
E-Cu, fortinnet
Til kobberskinne med dimensioner (mm) / nødvendigt antal per skinne
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Bemærk
Ved anvendelse af skinne 100 x 10 mm er 1 stk. 9677.610 og et stk. 9677.620 påkrævet
Passer til skinner
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Dimensioner
Længde: 60 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,68 kg
Bruttovægt
0,72 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,602
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Samlestykke, til E-Cu 60/100/120x10 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning