Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.
- Varenummer:
- SV 9681568
- Produktbeskrivelse
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Number of required cable entry glands
- 8
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,58 kg
- Bruttovægt
- 3,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926554
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX Topplade, BxD 600x800 mm, til kabelindføringsflanger
- Dokumentationer
- Vejledning