Frontpanel, foroven, lukket til VX

Varenummer: SV 9682312

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Varenummer:
SV 9682312
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Som øvre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne. Den skillesprosse, som er nødvendig for montage, er indeholdt i modullågernes leveringsomfang.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bredde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,55 kg
Bruttovægt
2,705 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177981409
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV frontpanel til VX, øverst, IP 54, BH: 1200x100 mm
Dokumentationer
Vejledning