Frontpanel, forneden, lukket til VX

Best.-nr.: SV 9682336

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Best.-nr.:
SV 9682336
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Frontpanel
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,985 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177929937
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Frontpanel, bund, IP 54, BxH: 600x100 mm stålplade
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning