Funktionsrumssidevæg til VX

Varenummer: SV 9683008

Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.

Varenummer:
SV 9683008
Udgave
Til Busbar systemopbygning i bagsideområde
Produktbeskrivelse
Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 1.881 mm
Dybde: 738 mm
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
34 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
Dokumentationer
Vejledning