Til opnåelse af lysbueklasse B.
- Varenummer:
- SV 9686430
- Udgave
- Til Busbar systemopbygning i bagsideområde
- Produktbeskrivelse
- Til opnåelse af fejllysbueklasse B (personsikkerhed og beskyttelse af anlæg) i henhold til IEC/TR 61 641. Egnet til et skabsfelt.
- Materiale
- Stål
Plast
Silikone - Leveringsomfang
- 2 pladeafdækninger
2 holdeplader til galvaniske anoder
Certifikat
Inkl. montagematerialer
8 galvaniske anoder
6 pakninger
6 plastafdækninger - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,2 kg
- Bruttovægt
- 9,52 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV arcing fault kit, class B, for VX rear area
- Dokumentationer
- Vejledning