RiLineX es la nueva plataforma de sistema de barras colectoras de 60 mm para la distribución de energía en la industria e infraestructura – neutral en cuanto a fabricantes y libre de licencias. Esto lo hace adecuado para su uso en casi todos los sectores, ya que se adapta a prácticamente cualquier requisito. Las placas estandarizadas pueden extenderse de manera flexible según sea necesario. La protección contra peligros de contacto totalmente integrada, con clasificación IP 2Xb y actualizable a IP 4X, garantiza la máxima protección y minimiza el nivel de conocimiento del producto y del sistema necesario para la planificación e instalación. De esta manera, RiLineX establece nuevos estándares en la distribución de energía, ayudando a preparar tu empresa para los desafíos del sector energético.
RiLineX – La plataforma de energía
Posibilidades ilimitadas para la distribución de energía
Posibilidades ilimitadas para la distribución de energía
Más razones para elegir RiLineX:
Modular por diseño. El sistema básico puede conectarse individualmente sin usar herramientas, o comprarse como una placa completamente preensamblada. Nunca ha sido tan fácil ensamblar sistemas de barras colectoras de 60 mm:
Define el montaje de tu sistema con la herramienta de configuración.
Coloca la placa completa de RiLineX en el armario.
Alternativamente:
- Compila tu propia placa RiLineX individual utilizando componentes de nuestro sistema modular.
- Corta las barras colectoras planas de cobre a la longitud requerida e insértalas en la placa.
- Finalmente, coloca las cubiertas de protección contra peligros de contacto.
- Monta la solución de placa personalizada en el armario.
- Completa el sistema básico instalado (placa RiLineX) con los adaptadores de componentes.
¡Listo!
- Protección contra riesgos de contacto según la clasificación IP 2Xb
- Capacidad de protección IP 4X en la parte frontal
- Propiedades del sistema garantizadas y probadas (como la resistencia a cortocircuitos hasta 65 kA)
- Adecuado para aplicaciones en el rango de hasta 1000 V AC y 1500 V DC
- Ahorra hasta un 30% en ingeniería con Eplan
- Ahorra hasta un 75% en montaje
- Los tiempos de respuesta son más cortos para todo tipo de proyectos
- La lógica de montaje simple y un portafolio reducido significan menor complejidad
- Adecuado para uso global con aprobaciones según IEC 61439 y UL 508A
- Solución abierta y libre de licencias
- Menos experiencia en productos requerida
- Registros de datos abiertos para la fabricación de componentes adecuados
- Compatible hacia abajo con interruptores y dispositivos RiLine60
- Adaptadores de componentes disponibles para todos los proveedores de componentes conocidos
- Estructura y longitud modularmente seleccionables dentro del marco del sistema
Tanto si trabajas en la industria o con infraestructuras TI, RiLineX crea la plataforma ideal para todo tipo de distribución de energía.
Tu línea directa con nuestros especialistas en RiLineX
¿Listo para RiLineX? Nuestros expertos estarán encantados de ofrecerte un asesoramiento personalizado y responder a cualquier pregunta técnica que puedas tener.