ELECTRIFICA TU SISTEMA

Infraestructuras de carga, eficiencia energética e integración sectorial

Toma el camino correcto para la transición energética de la mano de socios sólidos

Consumo de energía

Soluciones para el consumo energético

La transición energética no es solo la distribución y el almacenamiento de la electricidad. El consumo energético también tiene un papel clave y cuenta con muchas y distintas aplicaciones. Por ejemplo, trata sobre una gestión eficiente de la energía y sobre que ciertas actividades, como las del sector de la producción, reduzcan el consumo. La integración sectorial o, dicho de otra manera, la conexión entre los sectores de la electricidad, la climatización, la construcción, el transporte y otras industrias es otro factor importante de la transición energética.

En cuanto al aumento de la movilidad eléctrica, es vital que haya electricidad disponible en muchos puntos descentralizados: en estaciones de carga, en casa, en el trabajo o en zonas comerciales. En resumen: las infraestructuras de carga son necesarias en los lugares donde se aparcan los vehículos.

Conceptos innovadores con el grupo FLG 

Con la transición energética aumentan las soluciones de hardware y software integrados. Rittal aborda estas cuestiones junto con su empresa hermana Eplan para así conseguir la digitalización y la automatización de procesos. De esta forma, será posible elaborar incluso sistemas y tareas complejas de manera sencilla y prepararlos para el futuro con rapidez.

Los mejores resultados provienen de los ejemplos con mejores prácticas de los proyectos de muchas empresas que lo han llevado a cabo. Un ejemplo son las soluciones prediseñadas para la planificación y puesta en marcha de estaciones de carga. El coordinador puede acceder a la ingeniería eléctrica con facilidad con Eplan. Los proyectos preconfigurados contienen todos los detalles, incluso el hardware de estandarización industrial, y solo requiere personalizaciones mínimas. Así ahorras tiempo.

Echa un vistazo a los beneficios:

  • Planificación y puesta en marcha en tiempo récord: disponibles las mejores soluciones de buenas prácticas en lugar de crear nuevos diseños
  • Primera calidad: planificación de proyectos sin errores con soluciones probadas
  • Sinergia y coordinación perfectas: el hardware y el software funcionan juntos sin problemas
  • Opciones universales que cumplen con los estándares internacionales y con un servicio también internacional
  • Socios emprendedores con soluciones innovadoras para la transición energética y la competitividad de tu empresa

Soluciones habituales para infraestructuras de carga:

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios de distribución

Sistemas de armarios

Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso...

Armarios de distribución

Cajas murales

Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...

Distribución de corriente

Sistemas de barras

Sistemas de barras RiLine para instalaciones de distribución y control individuales. Soluciones completas hasta 1600 A para aplicaciones c.a. o c.c.

Success Stories.

Tritium

Movilidad eléctrica para todo el mundo

La disponibilidad internacional y la calidad de los productos de Rittal fueron decisivas para conseguir el pedido. La solución de Rittal se utiliza, por ejemplo, para proteger los componentes eléctricos sensibles de las estaciones de carga de las...

SBRS GmbH

Protegido de la lluvia y el sol

En Friburgo (Brisgovia) los autobuses son eléctricos para disfrutar de un clima excelente. Una ingeniosa infraestructura de carga de SBRS GmbH con componentes de Rittal, que proporciona una protección óptima contra el viento y las inclemencias...

Gemamex

Sofía: autobuses eléctricos de carga rápida gracias al VX25

Treinta autobuses eléctricos circulan por Sofía, la capital búlgara. La infraestructura de recarga se compone de armarios Rittal VX25, montados de forma específica en una combinación de tres unidades para Gemamex, el fabricante de las estaciones de...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Recarga en 60 minutos

La infraestructura de recarga es uno de los principales retos de la transición a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, si se apuesta por la movilidad eléctrica para las rutas autobuses urbanos, también se necesitarían unas estaciones de recarga potentes....