ELECTRIFICA TU SISTEMA

Almacenamiento eficiente: construyendo las bases para los sistemas de energía del futuro

Aprovecha las oportunidades para prepararte para la transición energética

Almacenamiento de energía

Soluciones para el almacenamiento de energía

La energía

“verde” no se suministra a la red de forma permanente y uniforme porque la producción de energía que proviene del viento y la luz solar depende del momento del día y de las condiciones meteorológicas. Hace poco se dejaron de utilizar de manera temporal las centrales eólicas y las plantas fotovoltaicas en la red para evitar sobrecargas.

Por consiguiente, las instalaciones de almacenamiento de energía son indispensables para que la transición energética sea todo un éxito, para que de esta forma esté disponible cualquier exceso y se mantenga el equilibrio en la red. Los sistemas de baterías de iones de litio, los procesos de obtención de gas de fuentes renovables o la integración sectorial son cruciales para cualquier solución para el futuro. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un crecimiento exponencial en la inversión en las tecnologías de almacenamiento.

Conceptos innovadores de Rittal

Como socio con una larga experiencia en el sector industrial, Rittal ofrece las soluciones adecuadas para desacoplar la producción de energía y su consumo a lo largo del tiempo. Rittal hace más fácil la configuración de tus sistemas de almacenamiento de energía con su flexible y escalable sistema modular, y ofrece una gama de componentes que combinan entre ellos a la perfección: armarios, unidades de distribución de energía, soluciones de climatización y soluciones de automatización para la fabricación de cuadros eléctricos y conmutadores, todo ello acompañado de un servicio en cualquier parte del mundo.

Echa un vistazo a los beneficios:

  • Montaje rápido y seguro gracias al sistema modular de armarios y armarios exteriores y al sistema de barras de cobre que ahorra tiempo acoplándolos
  • Un sistema de armarios de alta flexibilidad para 19" distintos tipos de baterías, barras y estanterías para piezas pesadas para otros tipos de baterías
  • Ahorra tiempo gracias a sus contenedores de almacenamiento de baterías ya montadas ensamblables que se adaptan a la infraestructura de almacenamiento
  • Funcionamiento correcto de larga duración gracias a su alta protección contra el viento, la meteorología y otros factores externos
  • Opciones universales que cumplen con los estándares internacionales y con un servicio también internacional
  • Un socio emprendedor que identifica y pone en práctica los avances desde las primeras fases ofreciéndote soluciones innovadoras y competitivas

Soluciones habituales para los sistemas de almacenamiento de energía

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios de distribución

Sistemas de armarios

Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Sistemas de armarios TI

Sistemas de armarios TI

Estas flexibles soluciones de sistema ponen a su disposición el rack adecuado para aplicaciones de redes de cualquier tamaño.

Estaremos encantados de ayudarte a encontrar una solución personalizada y resolver cualquier consulta que tengas sobre nuestras soluciones de almacenamiento de energía.

Success Stories.

H2 Core Systems

¡Es el momento del hidrógeno!

El hidrógeno verde será el fenómeno que impulse la revolución energética. Pero, ¿cómo puede aprovecharse al máximo en la industria esta fuente energética respetuosa con el medio ambiente? Existen varias posibilidades, y una de ellas procede de‌H2 Core...