BORA es un fabricante de electrodomésticos integrados de cocina de alta gama. La compañía ha ampliado su cartera de productos con sistemas de extracción para placas de cocción, hornos de vapor profesionales para el hogar, sistemas de refrigeración y congelación, así como una gama de accesorios especializados. Su crecimiento internacional la ha consolidado como una empresa reconocida en el sector de los electrodomésticos premium.
Resumen
- Proyecto
- BORA
- Ubicación
- Niederndorf, Austria
- Reto
Crear un nuevo centro de datos capaz de acompañar el crecimiento de la compañía, garantizando alta disponibilidad, redundancia y una estrategia energética sostenible.
- Solución
Implementación de un nuevo centro de datos con tecnologías de refrigeración por agua, sistemas de respaldo autónomos y aprovechamiento del calor residual, diseñado por Rittal junto con sus socios tecnológicos.
La redundancia y una elevada disponibilidad del sistema son fundamentales para nosotros, puesto que BORA no puede permitirse interrupciones ni paradas no programadas por el bien de sus clientes
Situación del proyecto
El crecimiento de BORA, que ha superado los 800 empleados, llevó a que su centro de datos original alcanzara sus límites de capacidad. La compañía identificó que su infraestructura tecnológica existente no podría responder adecuadamente a las necesidades futuras ni acompañar su expansión.
Durante la planificación de un nuevo edificio en su sede de Niederndorf (Austria), BORA decidió destinar un espacio específico para una nueva infraestructura IT. El proyecto debía responder a varios requisitos clave: garantizar una alimentación eléctrica fiable y preparada para el futuro, ofrecer alta disponibilidad y redundancia, asegurar la continuidad operativa y alinearse con la estrategia de sostenibilidad de la empresa.
Además, BORA buscaba una solución eficiente desde el punto de vista energético que pudiera integrarse en su modelo basado en energías renovables y minimizar el uso de combustibles fósiles.
Soluciones implementadas
Para responder a las necesidades de crecimiento, disponibilidad y sostenibilidad de BORA, Rittal participó en el diseño e implementación de un nuevo centro de datos en la sede de Niederndorf (Austria). La solución se desarrolló aprovechando los recursos naturales disponibles en las instalaciones y combinando distintas tecnologías de refrigeración para garantizar la eficiencia energética y la continuidad operativa.
El sistema de climatización se basa en el uso del agua de un pozo integrado en el circuito de refrigeración del centro de datos, complementado por sistemas Liquid Cooling Packages (LCP) de Rittal para disipar el calor generado por los racks. Como respaldo, se instaló una chiller en la cubierta del edificio capaz de proporcionar refrigeración autónoma en caso necesario.
Además, el proyecto incorporó una sala técnica independiente para alojar los sistemas críticos, como la alimentación ininterrumpida y la protección contra incendios, así como procedimientos de mantenimiento, sistemas de alarma y pruebas de simulación para validar los distintos escenarios operativos.
Elementos clave de la solución:
- Nuevo centro de datos diseñado para acompañar el crecimiento de la compañía.
- Refrigeración mediante agua de pozo y tecnología Rittal LCP.
- Sistema de refrigeración de emergencia con chiller autónoma.
- Separación entre sala técnica y sala de servidores.
- Aprovechamiento del calor residual para la calefacción del edificio.
Beneficios
La nueva infraestructura permitió a BORA disponer de un centro de datos preparado para futuras necesidades de expansión, alineado con su estrategia de sostenibilidad y capaz de garantizar elevados niveles de disponibilidad y seguridad.
La combinación de refrigeración por agua y sistemas de respaldo optimizó la eficiencia energética de la instalación, mientras que la reutilización del calor generado contribuye a reducir las necesidades energéticas del edificio. Asimismo, la separación de espacios críticos y la implementación de medidas de protección reforzaron la resiliencia de la infraestructura.
Principales resultados:
- Centro de datos certificado conforme al estándar Tier 2, con una disponibilidad operativa del 99,75%.
- Reducción de hasta un 70% del consumo eléctrico asociado a la refrigeración gracias al uso de agua de pozo.
- Reutilización de prácticamente el 100% del calor residual generado.
- Cobertura de entre el 20% y el 40% de las necesidades de calefacción durante el invierno.
- Infraestructura escalable, eficiente y preparada para garantizar la continuidad operativa.