La economía de China sigue teniendo previsiones de crecimiento, lo que también aumenta la necesidad de disponer de más sistemas de TI y grandes centros de datos. Sin embargo, en lugar de configurar sus propios centros de datos, muchas empresas prefieren los servicios de TI en el cloud, lo que les ahorra tener que invertir en el hardware de la TI y les permite acceder a la capacidad de TI necesaria de forma rápida y flexible. Chindata Co. Ltd., uno de los proveedores de servicios en el cloud y de Colocation más grandes de China, se enfrentó al desafío de implementar un nuevo centro de datos lo más rápido posible y eligió a Rittal como su socio para la concepción y la implementación.
Junto con Rittal, hemos logrado construir un centro de datos de hiperescala completamente nuevo en tiempo récord en apenas siete meses. Los expertos de Rittal nos sorprendieron positivamente con sus ideas innovadoras para el concepto de refrigeración y la estructura modular de los racks de TI.
Chindata ya opera nueve grandes centros de datos en ubicaciones estratégicas en China, como Pekín, Shenzhen, Shanghái, Shanxi y Hebei, así como 220 centros de datos más pequeños. El nuevo centro de datos «Guanting Lake New Media Big Data Industry Base» es uno de los centros de datos más grandes de China con una superficie de 130 000 metros cuadrados y una capacidad de TI de hasta 16 megavatios.
Uno de los factores de éxito para su rápida construcción fue una planificación y una coordinación precisas entre la dirección de obras del edificio y los expertos de Rittal. Esto hizo posible, por ejemplo, trabajar en los componentes del centro de datos en paralelo durante la fase de construcción. Rittal implementó componentes preconfigurados y modulares de forma progresiva conforme al avance de la construcción en el centro de datos. Con este enfoque estrechamente sincronizado y el concepto modular, finalmente se pudo configurar un centro de datos completamente funcional en un tiempo récord de apenas siete meses.
Rittal instaló una versión modificada del sistema de armarios TS 8 de Rittal en el nuevo centro de datos de hiperescala. En esta versión, los racks de TI tienen 52 unidades rack. Chindata puede controlar selectivamente ranuras individuales a través de un sistema inteligente de distribución de energía de racks y registrar con precisión el consumo de energía mediante la supervisión. Se han instalado más de 8000 armarios de TI TS 8 de Rittal y más de 250 cerramientos de pasillo caliente. Chindata ya está planeando instalar más centros de datos en el cloud y seguirá confiando en Rittal como socio de soluciones para el diseño y la implementación.
Resumen
- Proyecto
- Chindata
- Ubicación
- Pekín, China
- Sector
- Colocation
- Reto
- Plazo ajustado para la construcción del centro de datos - Superficie de 130 000 m2 y 16 megavatios 
- Solución
- Planificación precisa y estrecha coordinación entre Rittal y la dirección de obra - Uso de componentes preconfigurados y modulares - Más de 8000 armarios de TI TS 8 y 250 cerramientos de pasillo caliente