Gels GmbH implementa la industria 4.0. La empresa apuesta por una solución óptima sin pérdidas de interfaz, desde el diseño y la planificación del proyecto hasta su ejecución. Y el apoyo de Eplan y Rittal Automation Systems proporciona una sencillez absoluta.
La empresa Gels GmbH, ubicada en Niederlangen, Baja Sajonia, se dedica desde 2015 al diseño, desarrollo y fabricación de paneles e instalaciones de distribución. La automatización de los procesos de producción es una de sus competencias principales, y está implementando la Industria 4.0 desde el diseño hasta la planificación de proyectos, la puesta en marcha y el servicio técnico: una digitalización de toda la cadena de valor.
La empresa utiliza EPLAN P8 y EPLAN Pro Panel para crear los esquemas de circuitos y sistemas. De esta manera, durante la planificación eléctrica, todos los armarios de control, instalaciones de distribución y sistemas de distribución de energía para el suministro de energía se introducen en un modelo 3D que genera los datos que utilizarán las máquinas de producción. Esto sirve como una base ideal para los siguientes pasos. Tras superar con éxito las pruebas de preparación de la producción, se empieza con los componentes de fabricantes de renombre.
El Centro Tecnológico de Gels, que cuenta con todas las soluciones de Rittal Automation Systems, se sitúa entre la ingeniería y las pruebas finales. 
La máquina Perforex BC 1007 HC taladra orificios, corta roscas y fresa recortes en una sola operación. Se pueden mecanizar todos los materiales habituales empleados en la fabricación de paneles, incluidos el acero, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y el plástico. Los especialistas de Gels cortan a medida conductos para el cableado, cubiertas de conductos para cables y rieles de soporte de forma rápida, precisa y segura con el centro de corte Secarex. «Con la Secarex podemos realizar cortes de gran precisión en unos pocos pasos», explica Hendrik Otten, director industrial de Gels GmbH. A continuación, el terminal de cableado de Rittal completa los pasos de producción automatizados. 
Con la ayuda del terminal de cableado podemos realizar una labor hasta seis veces más rápida en comparación con un cableado convencional.
La posibilidad de realizar un corte con la longitud deseada y las operaciones de pelado y crimpado del cable se realizan sin necesidad de que intervenga ningún operario. Como resultado, se pueden producir hasta 36 cables diferentes de forma totalmente automática en secciones transversales que van desde 0,5 mm² hasta 2,5 mm², sin que sea necesario llevar a cabo ninguna adaptación.
«Nuestro elevado nivel de automatización garantiza una producción rápida y de alta calidad», concluye satisfecho Thorsten Gels, director general de Gels GmbH.
Resumen
- Proyecto
- Gels GmbH
- Ubicación
- Niederlangen, Alemania
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
- Alto grado de automatización de los procesos de producción 
- Solución
- Rittal Automation Systems y software de planificación EPLAN