En Schaffhausen (Suiza) se está construyendo un estadio de fútbol apto para la Superliga con una capacidad para más de 8000 espectadores. El estadio es multifuncional y, por lo tanto, también se puede utilizar para eventos a gran escala, además de permitir el alquiler de espacios para tiendas y oficinas alrededor del recinto. El gigantesco sistema fotovoltaico en el techo genera una cantidad considerable de la energía necesaria. Para la nueva construcción del estadio, los profesionales de la empresa suiza Pezag Elektro AG fueron los responsables tanto de la concepción como de la implementación de toda la distribución de energía. Iluminación, sistemas de acceso, riego, protección contra incendios o cáterin: en un estadio, la energía se suministra y controla en una amplia variedad de áreas. Se debe realizar una planificación precisa para que después todo funcione sin problemas. Para ello, Pezag Elektro AG cuenta con socios consolidados como Rittal.
La colaboración entre Rittal y nuestros empleados se ha coordinado hasta el más mínimo detalle. Asistencia rápida y profesional en todos los casos, una amplia gama de productos probados de la mejor calidad y profesionales comprometidos con los que casi todo es posible: ¡así trabajar con Rittal es de lo más divertido!
Soluciones integrales flexibles y certificadas
La planificación de la distribución de energía para el edificio del estadio, la infraestructura y el control de todo el sistema son sumamente complejos en un proyecto de este tipo. En el estadio de Schaffhausen, la electricidad se conduce desde un gran distribuidor principal hacia unos 25 subdistribuidores. A partir de aquí, se realiza una microdistribución, que alimenta la luz, la calefacción o la refrigeración así como el funcionamiento de los sistemas en todas las áreas. Las normas son estrictas, de modo que solo podían utilizarse componentes certificados para la instalación. La automatización del edificio, desde el control de la tecnología del edificio hasta el de la iluminación del estadio, fue muy complejo.
Para cumplir con los estrictos requisitos, Pezag Elektro AG confió en su socio Rittal. El proveedor del sistema le asistió en la planificación integral de la distribución y el control de la energía, así como en la selección de los productos. Rittal suministró un cuadro de distribución Ri4Power ISV con nuevos armarios de distribución, armarios de distribución TS 8, cuatro ventiladores de techo con tecnología EC, un concepto de módulo de climatización, disyuntores NH, puertas perfiladas y sistemas Maxi PLS.
Juntos hacia el éxito
Para el proyecto del estadio Schaffhausen, Rittal proporcionó a Pezag Elektro AG una asistencia rápida y sencilla. Gracias a las rápidas entregas de los productos, Pezag Elektro AG pudo terminar la distribución de energía para el estadio a tiempo y proporcionar el ensayo de tipo exigido.
Resumen
- Proyecto
- Pezag Elektro AG
- Ubicación
- Bischoffszell, Suiza
- Sector
- Infrastructure-Telecommunications
- Reto
- Planificación de la distribución y el control de la energía para estadios de fútbol,incluido el uso del recinto en el exterior
- Construcción exclusivamente con sistemas de calidad certificados
 
- Solución
- Cuadro de distribución Ri4Power ISV con 9 armarios de distribución (con ampliación)
- Ventilador de techo con tecnología EC y un concepto de módulo de climatización
- Sistemas Maxi PLS de 1600 A y 3200 A, con disyuntores NH de tamaño 000-3 y puertas perfiladas