AESL es una PyME aragonesa del sector eléctrico localizada en Zaragoza, con una plantilla de 12 trabajadores, dedicada a la automatización de procesos industriales y servicios de ingeniería, dando soporte en la ejecución de Instalaciones Eléctricas en BT y AT así como en diseños de Ingeniería de Procesos y Constructiva.
El proyecto
En este caso, la empresa abordaba un proyecto de gran complejidad técnica, especialmente en el control, dadas las amplias necesidades de funcionamiento de la maquinaria implicada, además del reto que supone la fabricación de armarios CCM en plazos de entrega reducidos por sus características en la ejecución.
Dicho proyecto abarcaba desde la ingeniería a la fabricación, programación y puesta en marcha de los armarios CCM y panel de control para la automatización de una planta de secado de astilla de madera.
Este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos en el que se incluyen varias fases para la misma planta de producción de pellet de madera. AESL ha resultado adjudicatario de otro proyecto para el briquetado y otro para la producción de pellets, en los que proporcionarán armarios CCM y paneles de control para ambos proyectos. Todos los proyectos comprenden la ingeniería, fabricación, programación y puesta en marcha y el destino seguirá siendo el mismo, Kells, un pequeño pueblo del condado de Meath en Irlanda, situado a 65 kilómetros de Dublín.
La solución
Pese a que AESL es una empresa especialista en la fabricación de cuadros eléctricos, que lleva casi cuatro décadas trabajando en el sector de la automatización industrial, siendo este su ‘core business’ y el que les ha proporcionado su actual posición en el mercado, nunca se había enfrentado al reto de fabricar un CCM; con la complejidad que esto suponía para sus ingenieros y personal técnico.
Pero, gracias a su mentalidad de ver cada reto como una oportunidad para demostrar la valía y capacidades de su equipo, lo abordaron con la mejor de las actitudes. Gracias a esto, y la colaboración de sus fabricantes de confianza, consiguieron entregar el proyecto con una alta calidad de fabricación y en el plazo indicado por el cliente.
Para el diseño de la ingeniería de este proyecto, AESL ha utilizado Eplan Electric P8, un sistema de ingeniería consistente, integrado y rápido que se utiliza para planificar y diseñar la ingeniería eléctrica de máquinas y sistemas de planta. El software es compatible con una amplia variedad de métodos de ingeniería: desde la creación manual hasta una planificación estandarizada basada en plantillas. Los datos del proyecto, una vez introducidos en el esquema, se convierten en la base para la finalización automatizada de la documentación de la máquina y del sistema de planta.
Para la producción de estos armarios, la empresa aragonesa ha utilizado el sistema de armarios ensamblables VX25 y el sistema de instalaciones de distribución VX25 Ri4Power de Rittal, ya que ambos forman conjuntamente una solución completa para la construcción de instalaciones de distribución de baja tensión con homologación de tipo y separación de forma interior.
Además, AESL ha confiado en los ventiladores de techo IP55 con sus respectivos filtros para evacuar adecuadamente el calor generado en el interior de los armarios y las luminarias LED para proporcionar la suficiente iluminación a los operarios de la planta irlandesa.
Resumen
- Proyecto
- Automatizaciones Eléctricas, S.L.
- Ubicación
- Zaragoza, España
- Reto
Diseñar y fabricar armarios CCM y paneles de control para una planta en Irlanda, cumpliendo altos estándares técnicos y plazos muy ajustados en un proyecto de gran complejidad.
- Solución
Armarios VX25 y sistema Ri4Power, ventilación IP55, iluminación LED y configuración con Rittal Power Engineering, logrando una solución segura, eficiente y entregada en tiempo récord.