Agrupació es una compañía especializada en seguros para personas que ofrece cobertura en seguros de previsión personal y diversos ramos aseguradores desde 1902. Cuenta con 450 trabajadores, más de 700 asesores y mediadores, una red de más de 36.000 profesionales y centros médicos de referencia, más de 300.000 asegurados y más de 380.000 pólizas contratadas.
Situación del proyecto
Con motivo del traslado de su sede central, Agrupació puso en marcha un proyecto para construir un nuevo centro de procesamiento de datos y trasladar toda su infraestructura tecnológica al nuevo emplazamiento.
La ejecución del proyecto fue encomendada a ABAST, responsable tanto de la construcción del nuevo data center como del traslado técnico de toda la infraestructura IT. En total, todo el proyecto se desarrolló en un plazo de dos meses.
El nuevo CPD debía garantizar los niveles de seguridad, disponibilidad, redundancia, escalabilidad y continuidad operativa propios de un entorno crítico. Además, se decidió ubicar la sala dentro de las propias oficinas, integrándola en el espacio destinado al departamento de IT.
Soluciones implementadas
Cerramiento seguro para la sala CPD
La sala del CPD se construyó mediante la tecnología Rittal LER Basic Security, una solución modular, ignífuga y estanca que cumple la normativa EN1047-2. Este sistema proporciona protección frente a desastres y se adapta al espacio disponible.
El acceso a la sala se controla mediante un dispositivo Suprema BioLiteNet, que permite la identificación mediante tarjeta Mifare, PIN o huella dactilar.
Infraestructura de racks y pasillo frío
Los racks de IT y comunicaciones, los sistemas SAI y los equipos de climatización se distribuyeron en dos hileras compartiendo un único pasillo frío.
La infraestructura se construyó con Rittal TS IT (actualmente VX IT), un sistema modular de racks y accesorios plug & play que facilita el montaje, aporta flexibilidad y optimiza el uso del espacio. El sistema se completa con un cerramiento que concentra la climatización exclusivamente en el pasillo frío.
Protección contra incendios
La sala dispone de un sistema autónomo e independiente de protección contra incendios reutilizado del anterior CPD.
La solución se basa en la inundación total de la sala mediante gas FM200, un agente extintor limpio que cumple con los estándares de seguridad. Además, se incorporó una válvula de sobrepresión para evitar posibles daños estructurales ante un incremento repentino de presión durante la descarga del gas.
Alimentación eléctrica y continuidad operativa
El sistema eléctrico fue diseñado para ofrecer gestión, redundancia, escalabilidad y disponibilidad permanente.
Dentro del cuadro eléctrico se integró un medidor PUE, que permite monitorizar de forma continua la eficiencia energética del data center.
La alimentación ininterrumpida está garantizada mediante dos unidades Rittal Power Modular Concept (PMC 120) de 64 kW. Estos sistemas aseguran el suministro eléctrico sin microcortes y proporcionan la autonomía necesaria para permitir el arranque del generador de emergencia y el apagado ordenado de los sistemas IT en caso de incidencia.
Como respaldo energético adicional, se instaló en la azotea un grupo electrógeno ELECTRA MOLINS EMJ-170, insonorizado y automático, de 170 kVA/136 kW, capaz de suministrar la potencia necesaria al CPD al 100% de carga.
Cableado y conectividad
El cableado de datos entre racks se implementó mediante soluciones basadas en componentes modulares plug & play TE Connectivity, preconectados y certificados en fábrica con garantía de 25 años.
Esta solución aportó flexibilidad al proyecto, redujo la ocupación dentro de los racks y permitió velocidades de transmisión de hasta 10, 40 y 100 Gigabits.
Monitorización integral de la infraestructura
La monitorización de la infraestructura se realiza mediante CMC III de Rittal, una plataforma capaz de supervisar el funcionamiento de los distintos elementos del CPD y generar alarmas para facilitar la gestión de incidencias.
Adicionalmente, se instalaron tres cámaras IP de videovigilancia AXIS, que permiten la visualización remota y el registro de imágenes del interior del data center.
Climatización de alta eficiencia
El sistema de climatización está compuesto por cuatro unidades Rittal LCP (Liquid Cooling Package) de 30 kW y una chiller IT de 88 kW.
Los equipos LCP, instalados entre racks, actúan como intercambiadores de calor de alta potencia, distribuyendo de forma uniforme el aire frío por la parte frontal de los armarios y aspirando el aire caliente por la parte posterior.
La chiller IT, instalada en la azotea, incorpora dos bombas inverter, depósito interno, tarjeta SNMP y tecnología free cooling, que contribuye a mejorar la eficiencia energética de la instalación. Esta unidad suministra agua fría a los equipos LCP y dispone de un sistema de respaldo mediante intercambiador automático conectado al sistema de refrigeración general del edificio.
Beneficios
La solución desarrollada proporciona un entorno seguro, redundante y escalable, capaz de responder a las necesidades de un centro de datos crítico. Entre sus principales beneficios destacan:
- Máxima protección del CPD mediante una sala segura construida con tecnología Rittal LER Basic Security.
- Control de acceso mediante identificación por tarjeta, PIN o huella dactilar.
- Infraestructura modular de racks con pasillo frío para optimizar la climatización.
- Sistema independiente de protección contra incendios basado en gas FM200.
- Disponibilidad eléctrica 24x7 gracias a la combinación de SAI redundantes y grupo electrógeno de emergencia.
- Monitorización integral de la infraestructura mediante Rittal CMC III y sistema de videovigilancia IP.
- Medición continua de la eficiencia energética mediante monitorización del PUE.
- Climatización de alta potencia con tecnología Rittal LCP y enfriadora Rittal IT con free cooling.
- Flexibilidad y alta velocidad de conectividad gracias al cableado modular preconectado y certificado.
- Posibilidad de utilizar el sistema de refrigeración del edificio como respaldo de la instalación principal.
¿Quieres conocer todos los detalles del proyecto*? ¡No te pierdas nuestro caso de éxito versión vídeo!
* Este caso de éxito se realizó previamente a la integración de Agrupació con AXA España.
Resumen
- Proyecto
- Una nueva sede, la misma continuidad operativa
- Ubicación
- Barcleona, España
- Reto
Tras el traslado de su sede central, la compañía necesitaba construir un nuevo data center y trasladar toda su infraestructura TI garantizando seguridad, disponibilidad 24x7 y continuidad operativa.
- Solución
ABAST llevó a cabo la construcción y migración del nuevo CPD incorporando soluciones Rittal para el cerramiento seguro de la sala, infraestructura de racks, alimentación eléctrica, climatización, monitorización y eficiencia energética.