ANGSER ELECTRIC es una empresa zamorana especializada en el sector eléctrico industrial, dedicada al diseño y fabricación de cuadros eléctricos.
ANGSER ELECTRIC creció a lo largo del tiempo con la ambición de fabricar cuadros eléctricos de alta calidad en materiales, diseños corporativos y acabados con soluciones de personalización, manuales de instalación y funcionamiento, diseño gráfico e impresión digital.
Están especializados en el sector eléctrico industrial: sondeos, depuradoras, potabilizadoras, riego y bombeo solar, pero fabrican también para sectores como la climatización, aspiraciones, distribución para viviendas, hospitales, hoteles, automatismos para maquinaria industrial, instalaciones deportivas, en definitiva, para cualquier instalación que necesite un cuadro eléctrico de alta calidad.
Desde que comenzaron su andadura hace más de diez años, ANGSER apostó por la tecnología más innovadora junto con los valores más jóvenes rodeados de una plantilla con una media de 40 años de edad.
En términos de producción se ha aumentado hasta un 30%, incluyendo además personal y nuevos comerciales para diferentes zonas de España.
Fabricaron cuadros eléctricos para infinidad de aplicaciones y lugares, tales como: planta de áridos en Argelia, sistemas de climatización en Madrid, cuadros de automatización de riego en Portugal, cuadros de residuales en Cuba, cuadros para pozos de achique para el metro de Israel o cuadros de climatización en diferentes hospitales de España.
Además, ANGSER cumple rigurosamente el reglamento de baja tensión y la seguridad de máquinas vigente.
El proyecto
El mecanizado manual, realizado directamente por un operario con la ayuda de las herramientas, es un trabajo que requiere de mucha complejidad, habilidades y tiempo. Los procesos son menos flexibles y versátiles y por lo tanto los riesgos y la necesidad de personal son más altos, además de trabajar un volumen limitado de piezas al día.
Para ANGSER el mecanizado manual de las envolventes se había convertido en un cuello de botella en el proceso de fabricación de cuadros altamente personalizados, generando un puesto de trabajo específico para esta tarea. Con el objetivo de automatizar el proceso de fabricación, ANGSER decidió adquirir varios equipos de la gama Rittal Automation Systems.
Las expectativas eran claras: controlar eficientemente y sin riesgos el proceso de fabricación y mejorar la
productividad gracias a un trabajo preciso e inmediato.
La solución
Para este proyecto, cuyas características principales eran la modernización y optimización de los medios
de producción de cuadros eléctricos, ANGSER escogió las siguientes soluciones de la gama Rittal Automation Systems:
Centro de mecanizado automático Perforex, modelo BC 1007 HS
Los centros de mecanizado Perforex reducen los tiempos de mecanización de envolventes pequeñas, piezas planas e incluso de armarios grandes. Los centros de mecanizado de la serie Perforex BC permiten mecanizar cualquier material como chapa de acero pintada y acero inoxidable, así como también aluminio, cobre y plástico.
Maquina semiautomática cortadora de cable, modelo C8
La máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada con panel de mando dispone de fácil manejo, una sencilla introducción de los cables y abertura de los rodillos y es compatible con PC.
Máquina semiautomática peladora/crimpadora de cable, modelo R8 E
La crimpadora automática R8 E procesa punteras aisladas y cables de PVC estándar con una sección de 0,5 a 2,5 mm² con una longitud de crimpado de 8 mm. Para su uso en el taller solo precisa de una conexión eléctrica. La máquina garantiza, en combinación con punteras de Rittal, un crimpado con certificación UL.
Mesa de montaje 200 EN
La mesa de montaje 200 EN es la solución adecuada y ergonómica para automatizar y racionalizar los procesos en las tareas de manipulación, montaje, cableado e inspección de los armarios de distribución. Ofrece una fijación sencilla y variable de placas de montaje mediante cierre rápido, no precisa de conexión eléctrica y si no se usa, ocupa poco espacio. Además, permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda.
Carro de transporte y almacenaje, modelo LT 1000
El carro de transporte y almacenaje LT 1000 facilita el almacenaje y el picking, así como la manipulación de piezas planas, placas de montaje, puertas, laterales o dorsales. Es ajustable de forma individual gracias al emparrillado de altura graduable y ofrece un cómodo transporte gracias a sus ruedas industriales.
La unidad de negocio Rittal Automation Systems suministra todo lo necesario para hacer posible que el montaje de cuadros eléctricos sea más sencillo, rápido, preciso y reproducible gracias a la automatización. Con ello, se consigue una vinculación de todos los centros de trabajo creando un proceso automatizado, altamente eficiente y sin fisuras digitales.
Todas las máquinas y equipos necesarios para ello, incluyendo equipos auxiliares de manipulación manual, así como una gran selección de herramientas manuales, se encuentran disponibles en un solo proveedor y pueden solicitarse directamente a Rittal.
Resumen
- Proyecto
- ANGSER
- Ubicación
- Zamora, España
- Reto
Automatizar el mecanizado manual para eliminar cuellos de botella, reducir riesgos y aumentar la productividad en la fabricación de cuadros eléctricos personalizados.
- Solución
Incorporación de centros Perforex, equipos semiautomáticos y soluciones ergonómicas para digitalizar el proceso, reducir tiempos y mejorar la calidad, impulsando la eficiencia y la competitividad.