H2B2 Electrolysis Technologies

Producción de hidrógeno con energía limpia. Proyecto Bioeconomy +

H2B2 Electrolysis Technologies es una empresa tecnológica fundada en 2011, con sede en Gijón (Asturias), especializada en la producción limpia y sostenible de hidrógeno a partir de fuentes renovables. Su propuesta se basa en soluciones modulares y eficientes que permiten integrar el hidrógeno en aplicaciones industriales, movilidad y almacenamiento energético, contribuyendo a la transición hacia un modelo energético descarbonizado.

El proyecto

Las inversiones en energías renovables están creciendo globalmente, hecho que hace que día tras día
aparezcan nuevas oportunidades de negocio basadas en distintas fuentes biogénicas.

El proyecto de VTT tiene como motivación principal la creación de productos sostenibles y valiosos a partir de bio-CO2, que además puedan aportar un impulso adicional a esas oportunidades de negocio de la industria finlandesa.

El principal objetivo del proyecto es enseñar cómo se puede crear combustible sintético a partir del CO2
capturado e hidrógeno del agua. Con ello se puede generar gas natural sintético.

La solución

Para este proyecto, H2B2, empresa tecnológica que promueve, desarrolla, financia, diseña, integra y
mantiene sistemas de producción de hidrógeno basados en la electrólisis de agua, realizó la entrega y
puesta en marcha de un sistema de producción de hidrógeno.

El equipo consiste en una solución en contenedor, modular, estando formado por una etapa de producción de hidrógeno, otra etapa de compresión a 55 bar (g) y una capacidad de almacenamiento de 600 L de hidrógeno. 

Fabricado por H2B2 en Sevilla, el sistema cuenta con membranas poliméricas (stack) capaz de producir
hidrógeno con un 99,999% de pureza.

Para llevar a cabo el sistema, H2B2 utilizó los armarios TS 8 de Rittal. Gracias a ello, se obtuvieron beneficios en cuanto a eficiencia, flexibilidad, seguridad y calidad.

Eficiencia

  • Rápida configuración.
  • Ahorro de espacio significante e instalación interior sencilla: Dos niveles de montaje, con accesorios idénticos para anchura y profundidad. (Hasta un 15% de mejora en el aprovechamiento del espacio gracias a la utilización consistente del nivel exterior de montaje. Consecuentemente más espacio para otros componentes).
  • Compensación de potencial automática.
     

Flexibilidad

  • Máxima flexibilidad gracias a la posibilidad de entrada de cables por todos los lados. Se mantiene el alto grado de protección. Entrada de cables compatible para un gran número de cables y de grandes secciones transversales.
     

Seguridad

  • Productos que cuentan con certificaciones y aprobaciones reconocidas internacionalmente y cumplen con los estándares de calidad más exigentes y más reconocidos del mundo.
  • Fácil manipulación y bloqueo seguro gracias al sistema de cierre TS 8.
  • Cumplimiento de todos los requisitos para armarios en cuanto a producción de cuadros con
    aparamenta eléctrica y montajes con aparellaje de baja tensión.
     

Calidad

  • Tratamiento de superficies según estándares de la industria de automoción: Protección óptima a
    la corrosión debido al tratamiento de superficies que se utiliza en la industria del automóvil como
    estándar.
Hemos elegido Rittal porque es una apuesta segura y por su relación calidad – precio.
Eugenio Trillo León, Project Engineering, H2B2 Electrolysis Technologies.
Gracias a esta colaboración, el sistema se implementó con éxito, reduciendo tiempos de instalación y optimizando el espacio en el contenedor. La solución de Rittal aportó seguridad, calidad y escalabilidad, permitiendo que el proyecto Bioeconomy+ se convirtiera en un ejemplo de cómo la innovación puede impulsar la sostenibilidad. Para H2B2, elegir Rittal significó apostar por un socio fiable, con una relación calidad-precio que refuerza la confianza para futuros proyectos.

Resumen

Proyecto
H2B2 Electrolysis Technologies
Ubicación
Gijón, España
Reto

Enseñar cómo se puede crear combustible sintético a partir del CO2 capturado e hidrógeno del agua.

Solución

Para llevar a cabo el sistema, H2B2 utilizó los armarios TS 8 de Rittal. Gracias a ello, se obtuvieron beneficios en cuanto a eficiencia, flexibilidad, seguridad y calidad.