bonÀrea

Modernización clave: nuevo CPD con visión de futuro

bonÀrea, grupo de referencia en el sector agroalimentario y con un modelo integrado único en su sector, continúa reforzando su apuesta por la innovación tecnológica para sostener el crecimiento de su actividad. En colaboración con ABAST (Rittal IT Stategic Partner), la compañía ha desarrollado en su centro alimentario “La Closa”, ubicado en Guissona, un nuevo centro de datos concebido para responder a las exigencias operativas y de disponibilidad de un ecosistema industrial y logístico de alto rendimiento. El proyecto se ha construido sobre soluciones Rittal, seleccionadas como base tecnológica por su fiabilidad, eficiencia y capacidad de escalabilidad.

Situación del proyecto

La creciente complejidad y volumen de operaciones del complejo de 220.000 m² de La Closa requerían una infraestructura TIC robusta y plenamente alineada con los estándares actuales de continuidad de negocio. Para garantizar un funcionamiento seguro y estable en todas las fases de la cadena, desde la cría y engorde del ganado hasta la venta directa al consumidor final, bonÀrea impulsó la creación de un nuevo CPD diseñado desde cero, bajo el nombre interno de “Neptú”.

La necesidad principal era disponer de un centro de datos moderno, eficiente y con capacidad de crecimiento, capaz de asegurar la operativa de un entorno que funciona 24x7 y que no admite interrupciones.

» Desde el primer momento supe que renovar el CPD sería un proyecto especial y a la vez complejo, por la necesidad de mantener todos los servicios activos durante la migración. Por eso me alegra haber podido aportar mi granito de arena, junto con ABAST y Rittal, para hacerlo realidad «

Jordi Noguera, IT Operations Manager en bonÀrea.

Soluciones implementadas

El proyecto consistió en transformar una sala diáfana en un entorno IT completamente controlado. Para ello, se instaló un suelo técnico elevado que reorganiza de forma óptima el cableado y los conductos de climatización, dividiendo el espacio en dos áreas:

  • Sala IT: Equipada con 6 racks VX TI y 2 unidades de climatización LCP de expansión directa de 12 kW, que ajustan de manera precisa el aporte de frío en función de la carga térmica real, 12 PDU's Metered y el sistema de monitorización CMC III.
  • Sala de comunicaciones y energía: Equipada con 2 racks VX IT para los SAIs, 2 racks VX TI para las comunicaciones y una tercera unidad de climatización LCP DX.

» Repetir un proyecto así con el mismo cliente nunca es fácil. Pero la confianza de bonÀrea y la colaboración de Rittal han hecho posible que este nuevo CPD salga exactamente como debía «

Enric Casanovas, Business Development Manager en ABAST.

El diseño se orientó a obtener un alto rendimiento energético. La arquitectura del CPD se desarrolló teniendo en cuenta el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), logrando un valor inferior a 1,5, un nivel considerado altamente eficiente en entornos corporativos. Esto permite una reducción del consumo eléctrico y, en consecuencia, una disminución directa de las emisiones de CO₂.

La red de comunicaciones se estructuró con una visión de crecimiento, implementando fibra óptica y cableado preconectado CommScope en fibra monomodo y multimodo. 

En la Sala IT, uno de los racks se configuró como rack “Mirror”, permitiendo separar el tráfico externo del interno y facilitando la gestión, la escalabilidad y la resolución de incidencias.

Para asegurar un control exhaustivo del entorno, se implantó el sistema de monitorización Rittal CMC III, encargado de supervisar temperatura, humedad y detección de fugas. También se integraron los sistemas de climatización, los SAIs y otros equipos críticos. 

La instalación se completó con PDUs Rittal Metered, que permiten visualizar el consumo por fase y dimensionar adecuadamente el crecimiento futuro del CPD.

En materia de seguridad, el CPD incorpora un sistema de detección de incendios por aspiración capaz de identificar humo en fases muy iniciales. Además, se añadió una pared de vidrio que permite visualizar el centro desde el exterior, facilitando la supervisión y reforzando la imagen de apuesta tecnológica e innovación de bonÀrea.

Gracias a este proyecto, bonÀrea cuenta ahora con un centro de datos moderno, seguro y altamente eficiente en su centro alimentario de Guissona. Las soluciones Rittal, integradas por ABAST, han permitido crear una infraestructura con un nivel óptimo de eficiencia energética, una alta capacidad de crecimiento y un control operativo exhaustivo, reforzando la resiliencia de los sistemas TIC que sustentan toda la actividad del grupo.

 

¿Quieres ver el resumen del proyecto y conocer a fondo todos los detalles?

Resumen

Proyecto
CPD “Neptú” – Centro de datos de alta eficiencia
Ubicación
Guissona, Lleida, España
Reto

Disponer de un CPD moderno, eficiente y escalable que garantizara la continuidad operativa del complejo industrial y logístico.

Solución

Creación de un CPD completo con racks, climatización LCP, monitorización CMC III, PDUs Metered y diseño orientado a eficiencia energética y control operativo.