Puedes visualizar el caso de éxito en este vídeo.
Situación del proyecto
Condis es una empresa fundada en 1961, con sede en Barcelona, especializada en supermercados de proximidad y conveniencia. Tiene una fuerte presencia en Cataluña y Andorra, donde actualmente cuenta con 680 establecimientos. Condis ofrece también un servicio de pedido online y entrega a domicilio, a través de su plataforma CondisLine.
En su sede de Montcada y Reixac, Condis contaba ya con un centro de datos principal diseñado y construido por ABAST hace 19 años, que se reformó cuando se virtualizaron los equipos IT, reduciendo su huella, con el mínimo impacto en los procesos IT gracias a su concepción modular inicial.
Para cubrir las necesidades de su Plan de Recuperación ante Desastres, decidieron construir un CPD secundario de respaldo, proyecto para el que contaron de nuevo con el área de Data Center de ABAST.
La solución
Se decidió ubicar el data center de respaldo en las mismas instalaciones, pero a la máxima distancia posible del CPD principal, unos 250 metros, para minimizar el riesgo de que una posible contingencia afectase a ambos centros de datos a la vez.
En el CPD secundario se instaló una réplica de la infraestructura IT del CPD principal para configurar una arquitectura activo-activo que proporcionara la máxima disponibilidad.
Para establecer un data center seguro con todas las funcionalidades necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas, se utilizó una solución RITTAL Micro Data Center Level E.
Se trata de un concepto de protección modular, ideal para uno o varios racks de equipos TI, dos en este caso, que incorpora de forma integrada todos los sistemas críticos de los que se compone un CPD.
Esta solución incorpora un cerramiento blindado de muy alta seguridad que proporciona protección probada contra fuego, agua, polvo, gases, accesos no deseados, vandalismo… así como redundancia de los subsistemas críticos: SAI, clima y red de datos.
Cada rack está equipado con una solución compacta de refrigeración lateral Rittal LCU que ofrece una alta eficiencia. Bajo el concepto rack autónomo, también se integraron en el micro data center el cuadro y la acometida eléctrica, las PDUs, el sistema de detección y extinción de incendios y un sistema de monitorización remoto.
El proyecto
La modularidad y autonomía de esta solución permite una implementación muy rápida.
En aproximadamente una semana se realizó la fase de instalación y puesta en marcha.
En las dos semanas posteriores se realizó el comisionado de cada uno de los subsistemas y durante la cuarta semana se procedió a la instalación de toda la infraestructura de IT y telecomunicaciones.
ABAST realizó paralelamente el proyecto de conexión entre los dos CPDs, uniéndolos a través de un doble cableado de fibra óptica y la solución de networking para disponer de una conectividad de 40Gb redundante.
Beneficios
Gracias a este proyecto, Condis cuenta ahora con un CPD de respaldo realizado en base a una solución modular tipo micro data center, fácilmente reubicable en caso de necesidad, diseñada para ofrecer una gran eficiencia energética y que cuenta con certificaciones de seguridad para la protección contra riesgos físicos.
Esta solución, realizada por ABAST con tecnología Rittal, permite al departamento de TI de Condis maximizar la disponibilidad de sus sistemas y aplicaciones y reforzar sus niveles de seguridad.
“Fue un acierto confiar en la experiencia de Abast y su equipo del Área DataCenter, al sacar adelante esta propuesta de CPD modular de Rittal. La implantación fue sencilla y rápida, con unos costes ajustados, cuya solución tiene un bajo consumo energético, es fácil de mantener y con capacidad de expansión si fuera necesario. Es una excelente solución.”
Jordi Roig, Jefe de Sistemas Corporativos de Condis
Resumen
- Proyecto
- Continuidad asegurada con un CPD de respaldo modular
- Ubicación
- España, España
- Reto
La necesidad principal fue la de renovar su plataforma de servidores y almacenamiento con una solución de altas prestaciones que respondiera a condiciones de operación más exigentes. Esto incluía no solo la mejora de los suministros y la conectividad entre los distintos elementos de la plataforma, sino que también repercutía en la reorganización de las infraestructuras existentes en un nuevo espacio que facilitara su mantenimiento y garantizara una mayor disponibilidad y accesibilidad.
Para dar respuesta a este reto, la compañía puso en marcha un proyecto centrado en la dotación de una nueva infraestructura de centro de proceso de datos (CPD) ubicada on-premise que pudiera albergar tanto las plataformas de sistemas de información ya existentes como las derivadas de nuevos desarrollos.
Dado que el espacio acondicionado disponible para sistemas TIC era reducido, se optó por una solución basada en un “micro data center”. Esta configuración permitió integrar todos los sistemas en un espacio compacto de dos RACKs, incluyendo en su interior sistemas de refrigeración, suministro eléctrico ininterrumpido y otros elementos esenciales, logrando así una reducción del espacio ocupado y una mejora significativa en las prestaciones operativas.
- Solución
Como empresa del sector público, AMSA está sujeta a procesos de contratación mediante concursos abiertos, en los que diferentes proveedores pueden presentar sus propuestas.
En este contexto, la solución presentada por SEIDOR, basada en tecnología Rittal, fue valorada como la opción más adecuada para garantizar una infraestructura fiable y con prestaciones avanzadas, capaz de dar forma al nuevo centro de proceso de datos de la compañía.
La solución implementada se articuló en torno a RACKS EDGE de RITTAL VX IT de 42U, que integran en su interior todos los elementos necesarios para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro:
Sistemas de climatización LCU DX
Sistema de extinción DET-AC
Monitorización de infraestructura CMC
PDU’s y SAI’s
Sensores de humedad y temperatura
Como parte del diseño también se instaló un cuadro eléctrico específico, todo ello con su correspondiente cableado, que permite una sectorización diferenciada, facilitando la operación de los equipos desde distintas fuentes de suministro eléctrico.