Cuadros de control para la periferia y el sistema de control de deslastre en la refinería DUQM (Omán)

Cuadros de control para la periferia y el sistema de control de deslastre en la refinería DUQM (Omán)

CUADROS, MANIOBRAS Y AUTOMATISMOS S.L. (CUMAT) es una empresa española especializada en el diseño, fabricación, montaje y conexionado de cuadros eléctricos, de control, distribución y protección. 

Con más de 40 empleados y sede en Madrid, CUMAT combina experiencia técnica con innovación para ofrecer soluciones personalizadas tanto en proyectos nacionales como internacionales. Su compromiso con la calidad y la eficiencia la ha convertido en un socio estratégico para grandes compañías del sector energético e industrial.

Situación del proyecto

En el corazón de la Zona Económica Especial de DUQM se levanta una refinería que simboliza el progreso: 900 hectáreas dedicadas a refinar 230.000 barriles diarios. Este complejo no solo busca producir destilados ligeros y medios con máxima eficiencia, sino que también representa la apuesta por la Industria 4.0 en la región.

Para CUMAT, el reto era monumental: diseñar e instalar cuadros eléctricos que garantizaran el control de la periferia y del sistema de deslastre, cumpliendo exigentes estándares internacionales y plazos ajustados en un proyecto dividido en tres fases. La magnitud del desafío requería precisión, agilidad y tecnología de vanguardia.

Cumplieron todas las expectativas de nuestro cliente tanto en plazo como en diseño y valoramos a Rittal como un único suministrador para varios componentes. Sin duda, la estrecha colaboración con Cumat permite acometer grandes proyectos como el de DUQM, solventando las necesidades de diseño y producción. La complicidad entre empresas permite asegurar el éxito en proyectos de envergadura.
Jose Berzas, Administrador de Cumat

La solución

CUMAT encontró en Rittal el socio ideal para afrontar este reto. ¿Por qué? Porque la calidad, la personalización y la rapidez eran innegociables.

  • 67 armarios VX25 fueron la columna vertebral del proyecto, equipados con ventiladores y filtros IP54 para garantizar la protección en condiciones extremas.
  • Luminarias LED integradas para mejorar la operatividad y seguridad en entornos críticos.
  • Centro de mecanizado Perforex BC 1007 HS de Rittal Automation Systems, que permitió a CUMAT reducir en un 30% el tiempo de mecanizado, acelerando la producción sin comprometer la calidad.

Además, la asesoría continua del equipo de Rittal fue clave para resolver dudas técnicas y optimizar cada fase del diseño y montaje.

Gracias a esta colaboración, el proyecto cumplió los plazos y superó las expectativas del cliente final. Los armarios VX25 no solo aportaron robustez y flexibilidad, sino que también redujeron la complejidad del montaje y garantizaron la consistencia de los datos. Este caso demuestra cómo la sinergia entre CUMAT y Rittal puede convertir un desafío internacional en una historia de éxito.

Resumen

Proyecto
Refinería
Ubicación
Duqm, Omán
Reto

Diseñar e instalar cuadros eléctricos para una refinería de gran envergadura en Omán, cumpliendo estrictos plazos y estándares internacionales, con alta personalización y capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Solución

Armarios VX25, luminarias LED y tecnología de mecanizado automatizada, logrando reducir tiempos, garantizar calidad y cumplir todas las exigencias técnicas del cliente.