Temperaturas muy por encima de los 10 000 grados, una inmensa onda de choque y gases calientes que se propagan rápidamente: un accidente provocado por un fallo de arco supone un enorme peligro para las personas y la tecnología. Las empresas aumentan cada vez más los esfuerzos para minimizar este tipo de riesgos, pero en el caso de la fabricación de instalaciones de distribución, no es una tarea fácil y plantea muchas preguntas. Rittal ha ayudado a gefeba, fabricante alemán de instalaciones de distribución, a desarrollar un sistema con protección contra fallos de arco de clase B.
«La demanda por parte de nuestros clientes de instalaciones de distribución de baja tensión con protección contra fallos de arco es cada vez mayor», afirma Kevin Pelka, director de proyectos de gefeba, una empresa integral de tecnología de automatización y equipos eléctricos completos y de aplicación inmediata con sede en Gladbeck, en la región industrial alemana de Ruhr. La empresa es plenamente consciente de esta tendencia en materia de seguridad y está trabajando en este tipo de instalaciones de distribución para thyssenkrupp Steel Europe. Al igual que gefeba, muchos fabricantes de instalaciones de distribución se han replanteado su enfoque en los últimos años. Al fin y al cabo, la disponibilidad de las plantas de producción es cada vez más importante, y la protección contra fallos de arco en el suministro de baja tensión desempeña un papel importante en este sentido…