OSI Food Solutions

Armarios con elevados estándares de higiene

OSI Food Solutions apuesta por la tecnología más avanzada para lograr una higiene total. En una de las líneas de elaboración de hamburguesas más modernas del mundo, OSI produce a diario 5,5 millones de hamburguesas, la mayoría de las cuales se destinan a la cadena McDonald’s en Alemania.

Situación del proyecto

OSI Food Solutions apuesta por la tecnología más avanzada para lograr una higiene total. En una de las líneas de elaboración de hamburguesas más modernas del mundo, OSI produce a diario 5,5 millones de hamburguesas, la mayoría de las cuales se destinan a la cadena McDonald’s en Alemania.

OSI busca constantemente soluciones innovadoras con el fin de optimizar la higiene de su producción. Y los armarios Hygienic Desing (HD) de Rittal son, desde hace años, imprescindibles para OSI.

Los armarios compactos y las cajas de bornes de la serie HD de Rittal protegen, en todas las fases de la cadena de producción, de forma fiable la sensible tecnología de control contra la entrada de agua y detergentes, proporcionando una protección eficaz contra microorganismos y la peligrosa contaminación cruzada.

Productos específicos para la industria alimentaria 

Desde hace años OSI apuesta por los armarios de la serie Hygienic Design, lanzada al mercado por Rittal en el 2007, para el uso en sus plantas de producción y así garantizar sus elevados estándares en higiene.

Los armarios HD con diseño higiénico son especialmente adecuados para procesos abiertos, en los cuales se manipulan alimentos sensibles como la carne fresca, el pescado o los productos lácteos sin envasar ni sellar.

Los primeros armarios compactos HD que vimos en la Feria de Hannover 2007 nos llamaron la atención y nos inspiraron a realizar ensayos prácticos "  Thomas Schnitzler, director tecnológico de OSI.

 

Todo está optimizado para la higiene

La junta exterior de silicona azul es la marca de la serie HD. Esta proporciona una estanqueidad sin fisuras y protege de la humedad la electrónica instalada en el armario. La junta, de una sola pieza, puede ser sustituida en un abrir y cerrar de ojos.

El sistema modular HD se completa con accesorios especiales optimizados para la higiene. Las opciones van desde un sistema de cierre con superficies redondeadas hasta pies de nivelación especiales y prensaestopas con roscas interiores.

Hygienic Design incluido en las especificaciones

"Los primeros armarios compactos HD que vimos en la Feria de Hannover 2007 nos llamaron la atención y nos inspiraron a realizar ensayos prácticos» recuerda el director tecnológico de OSI", Thomas Schnitzler.

Una vez instalados los armarios HD en el centro de la cadena de procesos, demostraron ser extraordinariamente herméticos y fáciles de limpiar, y en poco tiempo fueron incorporados en las especificaciones de OSI.

"Siempre que planificamos nuevas máquinas e instalaciones, incorporamos automáticamente a las especificaciones los armarios compactos o las cajas de bornes del sistema Hygienic Design" añade Schnitzler.

Resumen

Proyecto
OSI Food Solutions
Ubicación
Günzburg, Alemania
Reto

Garantizar una producción masiva de hamburguesas con máxima seguridad alimentaria. El desafío era proteger la electrónica de control frente a humedad, detergentes y microorganismos, evitando riesgos de contaminación cruzada en procesos abiertos con carne fresca y otros alimentos sensibles.

Solución

Se instalaron armarios compactos y cajas de bornes de la serie HD de Rittal, con juntas de silicona azul herméticas, superficies redondeadas y accesorios higiénicos. Estos sistemas demostraron ser fáciles de limpiar, resistentes al agua y detergentes, y se incorporaron automáticamente en las especificaciones de OSI para nuevas instalaciones, asegurando higiene total y fiabilidad tecnológica.