P&D Automatización es una empresa innovadora y joven, que desde su fundación centró gran parte de su actividad en la investigación, desarrollo de nuevos productos y servicios, y la constante innovación en el proceso productivo. Durante los últimos años, la compañía accedió a nuevos mercados, clientes y proyectos, y por ello P&D Automatización realiza un especial esfuerzo en aplicar una innovación continua.
En este contexto, la empresa decidió adquirir varios productos de la gama Rittal Automation Systems y así disminuir los tiempos de trabajo, los costes y riesgos, además de obtener una importante ventaja competitiva
P&D Automatización es una empresa especializada en la ingeniería, diseño y fabricación de cuadros eléctricos y sistemas de automatización industrial. Presente en el mercado desde 2011, P&D Automatización es una empresa joven que desarrolla soluciones para diversos sectores, como: energías renovables, infraestructuras, siderurgia, fabricación de máquinas, bienes de equipo, equipamiento agrícola, ferroviario, smart cities, etc.
En sus talleres fabrica todo tipo de cuadros eléctricos de baja tensión, como por ejemplo: centros de control de motores, cuadros de distribución, cuadros de automatización, cajas de interconexión o cajas de tomas de corriente.
Durante los últimos años, P&D Automatización ha puesto en marcha un plan inversor con la finalidad de optimizar el proceso de diseño y fabricación de cuadros eléctricos. P&D Automatización centra gran parte de su actividad en la investigación, desarrollo e innovación, desde el desarrollo de nuevos productos y servicios, hasta la innovación en el proceso productivo.
Los procedimientos de ingeniería, diseño y fabricación de sus productos se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos en su sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, auditado por Bureau Veritas. Además, P&D Automatización cuenta con el sello RePro, gestionado por Achilles para las principales compañías petroquímicas y energéticas.
El proyecto
La necesidad principal de la empresa era ganar productividad para ser más competitiva, principalmente en los mercados internacionales. Tras analizar todos los procesos productivos, P&D se dio cuenta que había un proceso que se repetía en todos los cuadros que se producían y que existía la posibilidad de optimizarlo.
Hasta la incorporación del centro de mecanizado Rittal Perforex BC 1008 HS, el mecanizado de envolventes eléctricas se realizaba de forma manual, lo cual era un proceso lento y poco preciso. Gracias a la incorporación del centro de mecanizado, P&D ha resuelto el problema agilizando el proceso de mecanizado, reduciendo los problemas de errores en el proceso y minimizando el riesgo de pequeños accidentes de trabajo.
La incorporación de la máquina de mecanizado automatizada, así como la reestructuración y optimización de los procesos de ingeniería y producción, ha traído como consecuencia la reducción de los costes y tiempos productivos en la fabricación de los cuadros eléctricos. Esta reducción de costes y tiempos nos ha permitido desarrollar nuevos mercados y sectores tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo a nuestros clientes mejores precios, mejor acabado y unos plazos de entrega más cortos, por lo que nos ha aportado una clara ventaja competitiva frente a nuestra competencia.
La solución
Para llevar a cabo el proyecto de optimización del proceso productivo, P&D escogió la gama Rittal Automation Systems, ya que le suministraba todas las máquinas y componentes necesarios para lograrlo. Gracias a la automatización es posible que el montaje de cuadros eléctricos sea más sencillo, rápido, preciso y reproducible. Con ello, se consigue una vinculación de todos los centros de trabajo, creando un proceso automatizado, altamente eficiente y sin fisuras digitales. Además, con la ayuda de la digitalización se obtiene un flujo de trabajo ideal, desde la ingeniería hasta la fabricación.
Los centros de mecanizado Perforex reducen los tiempos de mecanización de envolventes pequeñas, piezas planas e incluso de armarios grandes. Los centros de mecanizado de la serie Perforex BC permiten mecanizar cualquier material como chapa de acero pintada y acero inoxidable, así como también aluminio, cobre y plástico. La máquina ya resulta rentable a partir del tamaño de lote 1 y se amortiza en un breve plazo de tiempo.
Resumen
- Proyecto
- P&D
- Ubicación
- Gijón, España
- Reto
Automatizar el mecanizado de envolventes eléctricas para reducir tiempos, costes y riesgos, y así ser más competitiva en proyectos internacionales.
- Solución
Centro de mecanizado Perforex BC 1008 HS y la gama Rittal Automation Systems para agilizar procesos, mejorar precisión y seguridad, y reducir tiempos hasta un 70%, impulsando la digitalización de la fabricación.