Tecno-elèctric Girona

Innovación constante en la automatización de maquinaria y procesos industriales

Desde 1992, Tecno-Elèctric Girona ofrece a las empresas servicios de ingeniería eficiente en instalaciones eléctricas, desarrollo de procesos y automatismos. En 2014 adquirieron su primer centro de mecanizado Perforex BC y hoy día ya tienen el segundo, más el recién adquirido centro de corte Secarex AC 18 gracias a su rapidez, eficiencia y calidad de los resultados. 

Desde Vilablareix, en la provincia de Girona, se automatizan maquinaria y procesos industriales para clientes de todo el mundo. Especialistas en proyectos integrales, Tecno-Elèctric Girona ofrece servicios que abarcan desde el diseño del proyecto hasta el mantenimiento post-venta.

En Tecno-Elèctric Girona se definen como “máquina-dependientes”; creen en la automatización máxima y lo aplican no sólo para sus clientes sino también en su casa con la adquisición de las soluciones de automatización de Rittal. Centrados en el cliente y en el producto, tienen altos estándares de calidad, lo que les lleva a promover los procesos manuales a parámetros mecánicos.

Así, Tecno-Elèctric Girona ha renovado sus instalaciones en los últimos años con la intención de apostar por proyectos nuevos e innovadores en cualquier tipo de máquina y en cualquier sector (packaging, robótica, electrónica, o automoción). Para Tecno-Elèctric Girona la calidad es uno de sus valores fundamentales, y fueron pioneros cuando adquirieron la Rittal Perforex en 2014, la primera que se vendía en España.

El proyecto

A pesar del crecimiento continuo, TEG conserva la agilidad y la flexibilidad para procurar respuestas rápidas y mantener con los clientes un trato cercano, personalizado y a medida, gracias al binomio experiencia-tecnología.

La vocación de TEG es convertirse en el colaborador estratégico de las empresas con necesidad de automatización, y hacerlo de modo profesional, competitivo y comprometido. Desde la experiencia, miran el futuro con ilusión y ganas de crecer.

El principal objetivo de TEG es la satisfacción de sus clientes, aportando conocimiento y valor a sus proyectos, más allá de las expectativas. Además, la compañía se involucra en los proyectos de sus clientes y forma parte de su equipo con profesionalidad y entusiasmo, generando relaciones de confianza y respeto. TEG contrae el deber de aportar soluciones innovadoras y de valor a los proyectos que desarrolle. Esta misión forma parte de la estrategia de la empresa, que apuesta por la inversión en I + D + I para mantenerse como referente en el sector.

La solución

La necesidad principal de Tecno-Elèctric Girona en 2014, cuando compraron la primera Perforex, era obtener más productividad y eficiencia para ganar más competitividad. Gracias a la solución de la gama Rittal Automation Systems, la empresa consiguió un importante avance en el proceso y modernizó sus instalaciones, además de mejorar la calidad de sus productos, las posibilidades de personalizarlos y los tiempos de entrega. Es por ello que en 2017 la compañía adquirió la segunda Perforex y en 2021 el centro de mecanizado Secarex AC 18. Tecno-Elèctric Girona dispone ahora de un proceso automatizado, altamente eficiente y sin fisuras digitales. La digitalización hace que desde la ingeniería hasta la fabricación el flujo de trabajo sea uno ejemplar.

La Perforex BC 1007 HS permite la modificación de cualquier armario estándar, desde cajas pequeñas a armarios grandes. Es un centro de fresado, taladrado y roscado de la serie Perforex BC que ofrece la mayor flexibilidad en configuraciones individualizadas y una multitud de ventajas, como por ejemplo: un rápido retorno de la inversión a corto plazo y mayor capacidad de competitividad, un software en red con banco de datos centralizado, un funcionamiento muy silencioso y unos cortos tiempos de proceso.

El centro de fresado, taladrado y roscado Perforex BC 1008 HS es ideal para la mecanización de envolventes no desensamblables o completamente soldadas. Las dos puertas abatibles en la zona de mecanizado permiten fijar con facilidad envolventes de hasta 2300 x 1600 mm y gracias al sistema de programación fácil de usar se puede controlar la máquina de forma remota.

El centro de corte Secarex es fácil de manejar y corta canales para cables, cubiertas para canales y carriles soporte de forma rápida, exacta y segura. La impresora de etiquetas integrada realiza el marcaje según proyecto de los carriles soporte y canales para cables. El centro de corte ofrece una mejora de la calidad, una cuota de corte óptima, una reducción de los costes y un aumento de la velocidad de todo el proceso.

Desde herramientas manuales hasta maquinaria totalmente automatizada, la gama Rittal Automation Systems ofrece las mejores soluciones para dirigir los pasos de las empresas hacia el futuro de la Industria 4.0. Beneficiarse de la experiencia en ingeniería de Eplan combinada con la competencia en sistemas y automatización de Rittal significa asegurarse una clara ventaja para aumentar la capacidad de competencia.

Por ejemplo, los centros de mecanizado Perforex han sido diseñados con el objetivo de contribuir a la optimización y eficiencia del proceso de mecanizado de piezas planas y envolventes en el taller. Con los centros de mecanizado Perforex pueden realizarse taladros, roscas y fresas de forma automática en piezas planas. Es posible mecanizar cualquier material utilizado en la construcción de armarios, como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, así como diferentes plásticos y otros materiales mecanizables, en placas de montaje, laterales, puertas, chapas de techo, placas para pupitres, cajas, etc.

Así, gracias a los centros de mecanizado Perforex, las empresas obtienen un trabajo rápido, preciso y fiable, además de conseguir unos cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de la mecanización.

En Tecno-Elèctric Girona, el ahorro más significativo es el tiempo. Al automatizar las tareas, Tecno-Elèctric Girona ha conseguido un 80% de ahorro de tiempo, es decir, el trabajo que antes se realizaba en una hora de manera manual se realiza actualmente en 12 minutos, lo que implica no sólo una reducción del coste de operación sino un aumento extraordinario de la productividad, además del ahorro derivado en consumibles como brocas, fresas, machos, etc. Pero esa eficiencia no se visualiza sólo en el aspecto económico: los ingenieros eléctricos se sienten más cómodos al no tener que realizar las tareas automatizadas en las que no aportan valor al proceso, pudiendo dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido y revalorizando su puesto de trabajo.

En definitiva, una solución en la que todos ganan. Por eso en Tecno-Elèctric Girona ya no conciben la producción sin la automatización.

Resumen

Proyecto
Tecno-Elèctric Girona
Ubicación
Girona, España
Reto

Reducir tiempos y costes en el mecanizado manual de envolventes eléctricas, mejorar la calidad y aumentar la competitividad mediante procesos más eficientes y digitalizados.

Solución

Incorporación de centros Perforex y Secarex de Rittal, junto con la integración digital con Eplan, permitió automatizar el mecanizado, ahorrar hasta un 80% de tiempo y mejorar la calidad, impulsando la productividad y la innovación.