Tefralux es una empresa especializada en el sector eléctrico y la automatización industrial, con más de 34 años de experiencia en la fabricación y montaje de instalaciones eléctricas. Su apuesta por la calidad, la formación continua de su equipo y la orientación al cliente le han permitido consolidarse como un referente, ofreciendo soluciones a medida adaptadas a entornos industriales complejos.
Situación del proyecto
El crecimiento y posicionamiento de Tefralux le llevó a abordar un proyecto de gran envergadura: la automatización completa de alimentación, gestión y control de una planta de tratamiento de aguas industriales en Oriente Medio.
El cliente final requería una solución integral, modular y configurable para cuadros de Centros de Control de Motores (CCM), capaz de garantizar elevados estándares de seguridad y funcionamiento en un entorno especialmente exigente y corrosivo. Además, las especificaciones técnicas eran significativamente más estrictas de lo habitual.
A ello se sumaban retos adicionales, como el gran volumen de los armarios eléctricos, que obligó a su desensamblaje para el transporte, y la necesidad de asegurar un montaje y conexionado correctos en destino, incluyendo soporte técnico y documentación detallada.
Soluciones implementadas
Para dar respuesta a los exigentes requisitos del proyecto, Tefralux confió en Rittal tanto por su capacidad de suministro como por su conocimiento técnico y acompañamiento a lo largo de todo el proceso.
La solución se articuló en torno a la implementación de un sistema modular de distribución de corriente basado en armarios ensamblables VX25 Ri4Power con un formato de conexión 3B. Este enfoque permitió adaptar componentes estándar de catálogo a unas especificaciones técnicas poco habituales, optimizando al mismo tiempo la configuración del sistema y garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente final.
Durante la fase de diseño, el uso del software Rittal Power Engineering resultó clave para agilizar la ingeniería y disponer de una visión completa del conjunto antes de su fabricación. Esto permitió validar la solución de forma anticipada e incorporar los ajustes necesarios con mayor eficiencia.
Además, el proyecto contó con un asesoramiento técnico continuo por parte de Rittal, tanto en la selección de materiales, incluyendo opciones menos comunes en este tipo de aplicaciones, como en la definición de los criterios constructivos. Este acompañamiento se completó con la entrega de documentación detallada, manuales de ensamblaje y especificaciones técnicas, fundamentales para garantizar el correcto montaje y conexionado en destino.
La solución se desarrolló conforme a la norma IEC 61439, teniendo en cuenta aspectos clave como la gestión térmica de los componentes y la fiabilidad de la distribución de corriente. Asimismo, la modularidad del sistema permitió abordar con éxito los retos logísticos del proyecto, facilitando el desmontaje del cuadro para su transporte y su posterior ensamblaje sin necesidad de modificaciones estructurales.
Beneficios
La adopción de las soluciones de Rittal permitió a Tefralux ejecutar el proyecto con éxito, cumpliendo con las exigencias técnicas y operativas del cliente final.
Los principales beneficios fueron:
- Adaptación a especificaciones técnicas exigentes en un entorno industrial complejo y corrosivo.
- Conexión más sencilla gracias al sistema de embarrados de potencia.
- Modularidad que permitió desmontar, transportar y ensamblar el sistema sin modificaciones estructurales.
- Disponibilidad de componentes y accesorios en los plazos requeridos.
- Optimización de la fase de ingeniería mediante herramientas digitales de diseño.
- Soporte técnico continuo, tanto en diseño como en construcción y puesta en marcha.
El resultado fue un proyecto satisfactorio que permitió a Tefralux afrontar con éxito un reto técnico poco habitual, demostrando su capacidad para desarrollar soluciones eléctricas y de automatización en escenarios de alta complejidad.
Resumen
- Proyecto
- Automatización y distribución de energía para una planta de tratamiento de aguas en un entorno exigente
- Ubicación
- Jubail, Arabia Saudí
- Reto
Ejecutar la automatización completa de una planta de tratamiento de aguas en un entorno exigente, con especificaciones técnicas no habituales y alta complejidad logística.
- Solución
Implementación de un sistema modular VX25 Ri4Power con asesoramiento técnico integral de Rittal, garantizando seguridad, adaptabilidad y facilidad de montaje.