HERMOS Systems / Deutsche Bahn AG

Mantener los túneles iluminados en caso de emergencia

Entrar en un túnel a 300 km/h en un tren ICE (InterCity Express) siempre es una experiencia. Aunque el tren está bien sellado, todavía se puede sentir la onda de presión. La tecnología de seguridad de un túnel debe soportar enormes tensiones, al igual que los equipos que alimentan el alumbrado de emergencia. En caso de un corte de energía, este equipo garantiza que la iluminación de emergencia funcione de manera confiable para que los equipos de rescate y los pasajeros que escapan puedan encontrar el camino. Las exigencias a las carcasas utilizadas son altas. Los fabricantes de equipos de seguridad, como HERMOS Systems, también deben poder demostrar esta fiabilidad mediante los certificados correspondientes.

Puedes visualizar el vídeo del caso de éxito aquí.

Protegido de forma segura: los armarios de poliéster AX albergan la tecnología.

Situación del proyecto

Los pasajeros han estado mirando por la ventanilla del tren mientras pasan a toda velocidad por paisajes pintorescos. De repente, todo se vuelve negro. Es un túnel, pero no tan oscuro como creen, gracias a HERMOS Systems GmbH. Esta empresa es responsable de gran parte del alumbrado de seguridad de los túneles de la red ferroviaria de Deutsche Bahn en Alemania. "Hasta ahora hemos instalado alrededor de 25.000 armarios en los túneles de Deutsche Bahn", indica Veit Demel, director general de HERMOS Systems GmbH, dando una idea de la magnitud de la tarea. "Se montan por parejas para crear una unidad de alimentación de iluminación de emergencia", añade. En los túneles se instalan sistemas de iluminación de emergencia alimentados por baterías en tramos de 16 metros de largo. Cada unidad de suministro de energía está conectada a dos secciones y, en caso de corte de energía, iluminará 32 metros de túnel para que los pasajeros que escapan y los equipos de rescate puedan encontrar el camino. Un armario alberga la batería, mientras que el otro alberga la electrónica que monitorea y controla continuamente las fuentes de alimentación. Hasta seis de estas fuentes de alimentación para iluminación de emergencia se conectan a través de un distribuidor de corriente de túnel a un cable maestro. HERMOS utiliza armarios estándar Rittal AX para alojar estos y otros distribuidores. "En nuestra opinión, los armarios deben cumplir dos requisitos clave", explica el representante autorizado de HERMOS y líder del proyecto, Robert Berndt. “En primer lugar, deben ser robustos y estar certificados como cumpliendo con las disposiciones estipuladas por el cliente. Y en segundo lugar, deben estar disponibles durante muchos años, porque cualquier cambio en nuestros productos, como por ejemplo un nuevo modelo de armario, implica un proceso de recertificación largo y costoso por parte de la Autoridad Federal de Ferrocarriles de Alemania”, continúa.

LOS TÚNELES ESTÁN SUJETOS A ALTAS EXIGENCIAS

Los requisitos son elevados, especialmente cuando los armarios se instalan en túneles ferroviarios de alta velocidad. En algunos casos, los ICE viajan a través de ellos a velocidades de más de 300 km/h, creando un enorme frente de presión delante del tren y un vacío detrás de él. Si los trenes se cruzan en un túnel, las condiciones de presión se vuelven aún más difíciles. "Por extraño que parezca, sólo el 95 por ciento de los tramos de túneles son subterráneos", explica Berndt. “En la zona del portal, las cubiertas que utilizamos se instalan al aire libre, es decir, expuestas a la intemperie y a temperaturas de entre -20 y +40 grados centígrados. Aunque las temperaturas en el interior de los túneles son prácticamente constantes, las condiciones son muy húmedas”, añade.

Sin embargo, la capacidad de los armarios para resistir estas condiciones ambientales durante muchos años no es la única consideración importante para HERMOS. La empresa también exige certificados que garanticen el cumplimiento de las normas pertinentes. En algunos casos, el proceso de certificación es muy extenso. Por ejemplo, la resistencia a la succión y la presión se prueba en el mismo tipo de túnel de viento que se utiliza en la ingeniería automotriz. Rittal encarga estas pruebas a sus productos y suministra los certificados necesarios.

DISPONIBILIDAD DURANTE UN PERIODO DE MUCHOS AÑOS

“Utilizamos armarios de poliéster de Rittal desde 1999, porque cuentan con todas las certificaciones que debemos presentar a la autoridad ferroviaria federal para obtener la aprobación de nuestros productos. Esto significa que una parte importante del proceso de aprobación se completa rápidamente: simplemente podemos enviar los certificados proporcionados por Rittal y confiar en que los armarios funcionarán según lo especificado en las normas”, afirma Demel.

También se garantiza la disponibilidad a largo plazo. La serie de armarios de poliéster AX lanzada recientemente es solo la tercera generación de armarios para las que HERMOS necesita obtener la certificación en un período que abarca casi 25 años. “Cualquier cambio en los productos requiere una recertificación por parte de la Autoridad Federal de Ferrocarriles. Además de la laboriosa comprobación de la documentación, esto implica también un examen práctico de un año de duración. Si no avisamos con al menos un año de antelación sobre cualquier cambio en el surtido de suministro, nos enfrentamos a un largo período durante el cual ya no podremos suministrar productos a los clientes”, explica Berndt.

Porque la seguridad cuenta: los armarios de poliéster AX de Rittal se montan por parejas para crear cada fuente de alimentación para la iluminación de emergencia alimentada por batería. Numerosos salientes de montaje garantizan la posibilidad de personalizar el equipamiento interior.

1. Capacidad total para exteriores gracias a la alta resistencia a los rayos UV y la clasificación para exteriores UL F1 (UL 746C)

2. Seguridad personal garantizada gracias al aislamiento protector (DIN EN 61140 clase de protección II)

3. Alta categoría de protección hasta IP66 y NEMA 4X

4. Los componentes internos se pueden atornillar directamente en su lugar.

5. Aprobación UL para armarios industriales

6. Fabricado con material libre de halógenos: no se producen gases corrosivos ni tóxicos en caso de incendio

7. Probado para resistencia a la succión y compresión.

Con sus nuevos armarios de poliéster, Rittal ofrece una solución ideal para aplicaciones exteriores. Fabricados con materiales libres de halógenos, no emiten gases corrosivos ni tóxicos en caso de incendio. También cuentan con protección contra incendios correspondiente a la norma UL 94 V-0, clasificación para exteriores UL F1, aprobación UL para gabinetes industriales, una categoría de protección hasta IP66/NEMA 4X para el espacio encapsulado y aislamiento de protección clase II.

"Productos robustos, certificaciones completas y una excelente fiabilidad de entrega son los factores clave que también ayudan a garantizar el éxito de nuestra empresa". Robert Berndt, representante autorizado de HERMOS y líder de proyecto

UNA SERIE QUE RESISTE EL ESTRÉS

Gracias a su diseño robusto y construcción estable, la serie AX soporta ambientes agresivos, condiciones de humedad y fuerzas de presión/succión. Los delicados circuitos electrónicos del interior de los armarios también están perfectamente protegidos contra los desechos voladores. Numerosos salientes de montaje en la carcasa garantizan que el equipamiento interior se pueda personalizar en un patrón de paso de 25 mm, por ejemplo utilizando secciones perforadas y rieles. Las primeras experiencias con la serie AX han sido buenas, como explica Berndt: “Los armarios AX son incluso más robustos que sus predecesores. Por ejemplo, las cerraduras y bisagras están hechas de metal en lugar de plástico, lo que también crea una sensación de mayor calidad. Inicialmente probamos una carcasa especial con dos cerraduras debido a las altas fuerzas de presión y succión, pero resultó que una carcasa de serie estándar con una cerradura resiste estas cargas con la misma eficacia. Naturalmente, esto es mucho más económico y simplifica el proceso de suministro”, subraya. Además, los puntos de montaje de la serie AX son mucho más sólidos que los del modelo anterior. En lugar de ocho tornillos, ahora son suficientes cuatro puntos de fijación para sujetar la caja de forma segura, independientemente de las tensiones. "Con sólo apretar la mitad de tornillos se reduce considerablemente el tiempo de instalación", afirma Berndt.

LA CAPACIDAD DE ENTREGAR ES ESENCIAL

La capacidad de entrega es un aspecto igualmente importante para HERMOS a la hora de seleccionar un proveedor, porque los plazos durante los cuales los instaladores pueden instalar los productos en un túnel son muy ajustados. “La construcción de túneles está estrechamente sincronizada. A menudo trabajamos las 24 horas del día y solo disponemos de unos pocos días para la instalación. Esto significa que el equipo debe estar listo a tiempo, un verdadero desafío cuando se instalan varios cientos de armarios en un túnel. Rittal entrega sus productos de forma fiable en ocho semanas, un plazo que no supone ningún problema, ya que planificamos con mucha antelación. Para nosotros la seguridad de entrega es más importante que un plazo de entrega de un día más corto”, explica Demel. “Utilizamos los armarios de poliéster de Rittal desde 1999 y solo hemos tenido buenas experiencias con ellas. Esto es importante, porque no se puede simplemente "entrar" en un túnel de alta velocidad para rectificar un defecto: es necesario poder confiar completamente en los componentes que se utilizan. Productos robustos, certificaciones completas y una excelente fiabilidad de entrega son los factores clave que también ayudan a garantizar el éxito de nuestra empresa”, concluye.

Resumen

Proyecto
Mantener los túneles iluminados en caso de emergencia
Ubicación
Alemania, Alemania
Sector
Rail
Reto

Los túneles están sujetos a altas exigencias. 

Los requisitos son elevados, especialmente cuando los armarios se instalan en túneles ferroviarios de alta velocidad. En algunos casos, los ICE viajan a través de ellos a velocidades de más de 300 km/h, creando un enorme frente de presión delante del tren y un vacío detrás de él. Si los trenes se cruzan en un túnel, las condiciones de presión se vuelven aún más difíciles. "Por extraño que parezca, sólo el 95 por ciento de los tramos de túneles son subterráneos", explica Berndt. “En la zona del portal, las cubiertas que utilizamos se instalan al aire libre, es decir, expuestas a la intemperie y a temperaturas de entre -20 y +40 grados centígrados. Aunque las temperaturas en el interior de los túneles son prácticamente constantes, las condiciones son muy húmedas”, añade.

Sin embargo, la capacidad de los armarios para resistir estas condiciones ambientales durante muchos años no es la única consideración importante para HERMOS. La empresa también exige certificados que garanticen el cumplimiento de las normas pertinentes. En algunos casos, el proceso de certificación es muy extenso. Por ejemplo, la resistencia a la succión y la presión se prueba en el mismo tipo de túnel de viento que se utiliza en la ingeniería automotriz. Rittal encarga estas pruebas a sus productos y suministra los certificados necesarios.

Solución

“Utilizamos armarios de poliéster de Rittal desde 1999, porque cuentan con todas las certificaciones que debemos presentar a la autoridad ferroviaria federal para obtener la aprobación de nuestros productos. Esto significa que una parte importante del proceso de aprobación se completa rápidamente: simplemente podemos enviar los certificados proporcionados por Rittal y confiar en que los armarios funcionarán según lo especificado en las normas”, afirma Demel.

También se garantiza la disponibilidad a largo plazo. La serie de armarios de poliéster AX lanzada recientemente es solo la tercera generación de armarios para las que HERMOS necesita obtener la certificación en un período que abarca casi 25 años. “Cualquier cambio en los productos requiere una recertificación por parte de la Autoridad Federal de Ferrocarriles. Además de la laboriosa comprobación de la documentación, esto implica también un examen práctico de un año de duración. Si no avisamos con al menos un año de antelación sobre cualquier cambio en el surtido de suministro, nos enfrentamos a un largo período durante el cual ya no podremos suministrar productos a los clientes”, explica Berndt.

Con sus nuevos armarios de poliéster, Rittal ofrece una solución ideal para aplicaciones exteriores. Fabricados con materiales libres de halógenos, no emiten gases corrosivos ni tóxicos en caso de incendio. También cuentan con protección contra incendios correspondiente a la norma UL 94 V-0, clasificación para exteriores UL F1, aprobación UL para armarios industriales, una categoría de protección hasta IP66/NEMA 4X para el espacio encapsulado y aislamiento de protección clase II.

HERMOS Systems GmbH ofrece desde hace 25 años servicios de ingeniería para la tecnología de automatización en la industria, la tecnología de la construcción y los sistemas de infraestructura. Sin estar vinculada a ningún fabricante o producto en particular, la empresa ofrece soluciones y estándares abiertos. Su portafolio incluye controladores programables, planificación de proyectos y creación de redes y soluciones de software para salas de control, incluido el hardware necesario. La empresa matriz HERMOS AG suministra software como FIS, una plataforma independiente del proveedor para la integración de instalaciones técnicas.