Gartner Elektrotechnik lo tenía claro: para crecer es necesario invertir en las personas, la infraestructura y las máquinas. Esta es la razón por la que en agosto de 2017 este fabricante de sistemas de la Alta Austria puso en marcha el centro de mecanizado láser en 3D Perforex LC 3015 de Rittal y, por lo tanto, se centra en la automatización de procesos y un mayor crecimiento. Para programar el láser, la empresa utiliza el software Eplan Pro Panel, una solución CAE para la ingeniería 3D de armarios de distribución.
Inversión en el futuro
«Todos los que se dediquen o quieran dedicarse a la fabricación de armarios de distribución deben invertir en el futuro», explica Friedrich Gartner. Las empresas pueden conseguirlo con la ayuda, por ejemplo, de la automatización para simplificar y acelerar los procesos de fabricación. Gartner Elektrotechnik encontró la solución ideal en el centro de mecanizado láser Perforex LC 3015 3D de Rittal. Antes, el mecanizado de superficies de acero inoxidable implicaba un alto desgaste de las herramientas, unos tiempos de mecanizado más largos y un alto nivel de ruido, mientras que el mecanizado con la tecnología láser del Perforex LC 3015 es sin contacto, rápido y sin vibraciones, sin deterioro ni decoloración de los bordes del corte. Además, permite prescindir de una gran parte del procesamiento manual posterior, como el desbarbado. Ya no es necesario sujetar con abrazaderas los materiales que deben mecanizarse, sino que solo deben colocarse en la superficie de la máquina. Por lo tanto, contribuyen a acelerar aún más el proceso, lo que deriva en un aumento de la calidad y ahorra tiempo.
Rápida puesta en marcha
Gartner Elektrotechnik lleva utilizando el láser desde agosto de 2017. El Perforex se puede programar basándose en una programación de taller simple y orientada a los componentes o mediante datos CAD importados, por ejemplo, desde el software Eplan Pro Panel, como hace Gartner Elektrotechnik. La solución CAE para la ingeniería en 3D de armarios y sistemas de distribución garantiza que el diseño del control y la estructura del armario de distribución en 3D estén directamente vinculados entre sí. Gartner está muy satisfecho con su decisión de trabajar con Rittal y Eplan y mira hacia el futuro con optimismo: «Somos una empresa en expansión. Cada año logramos crecer entre el 15 y el 25 %. Gracias al centro de mecanizado láser, estamos seguros de que podremos volver a conseguirlo en 2018».
Resumen
- Proyecto
- Gartner Elektrotechnik
- Ubicación
- Kirchschlag, Austria
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
- Optimización de los procesos de fabricación de los armarios de distribución
- Mecanizado de superficies de acero inoxidable con un alto desgaste de la herramienta
- Solución
- Automatización para simplificar y acelerar los procesos de fabricación
- Centro de mecanizado láser Perforex LC 3015 de Rittal Automation Systems
- Programación directamente desde el software Eplan Pro Panel