HMY Group es una compañía internacional con más de seis décadas de experiencia, especializada en ofrecer soluciones integrales a grandes marcas y minoristas. Su actividad abarca desde la conceptualización y el diseño eficiente de espacios hasta su fabricación y mantenimiento, combinando innovación, sostenibilidad y tecnología. Con presencia en múltiples países, HMY se ha consolidado como un referente en la transformación de entornos comerciales, apostando por infraestructuras que refuerzan la eficiencia operativa y la continuidad del negocio.
Situación del proyecto
El proyecto surge ante la necesidad de sustituir una sala de servidores que no cumplía con los requisitos necesarios de seguridad, disponibilidad ni eficiencia energética.
La infraestructura existente, ubicada dentro de las oficinas y cerrada con un cerramiento de cristal, contaba con sistemas de climatización convencionales instalados en el falso techo y había provocado diversos incidentes, entre ellos fugas de agua y problemas eléctricos. Esta situación evidenció la necesidad de abordar la continuidad del negocio como un proyecto estratégico.
En este contexto, en 2023 HMY inició un proceso de auditoría y consultoría, cuyo objetivo era construir una nueva sala de servidores y una nueva sala eléctrica en una ubicación independiente, más accesible y fuera del entorno de oficinas, que garantizara el cumplimiento normativo, la eficiencia energética y la alta disponibilidad de los sistemas.
El proyecto fue desarrollado por Orbe Telecomunicaciones, empresa especializada en infraestructuras críticas para Data Centers y partner certificado de Rittal para la instalación de salas de seguridad. Para asegurar los más altos estándares en diseño, protección y operación, la solución se basó en tecnología Rittal, aplicada de forma integral en toda la infraestructura.
El proyecto y la inversión fueron aprobados en 2023, la ejecución comenzó en agosto de 2024 y finalizó en octubre del mismo año.
Soluciones implementadas
Para dar respuesta a estos objetivos, HMY construyó un nuevo Centro de Datos corporativo en Cariñena (Zaragoza), diseñado desde cero con un enfoque integral en eficiencia, seguridad y alta disponibilidad.
Para ello contó con Orbe Telecomunicaciones, una empresa especializada en proyectos de Data Centers certificada por Rittal para la instalación de salas de seguridad para centros de datos.
Las soluciones implementadas fueron:
- Climatización de alta eficiencia y precisión
- Implantación de la solución LCP (Liquid Cooling Package) de Rittal, diseñada para garantizar una refrigeración eficiente y controlada del entorno TI.
- Sustitución completa de los sistemas convencionales de climatización por una solución preparada para cargas térmicas elevadas y mayor eficiencia energética.
- Monitorización integral de la infraestructura
- Implementación del sistema CMC de Rittal, que centraliza la supervisión de:
- Sensores ambientales (temperatura, humedad y detección de líquidos).
- Infraestructura crítica (grupos electrógenos, SAIs, climatización, sistema PCI y puertas).
- Capacidad de interacción entre sistemas, como la gestión visual de alarmas y el envío de notificaciones por correo electrónico según el tipo de incidencia.
- Implementación del sistema CMC de Rittal, que centraliza la supervisión de:
- Seguridad contra incendios
- Data center configurado como sala de seguridad GSR de Rittal, con una protección conjunta RF‑90, que garantiza 90 minutos de resistencia al fuego.
- Sistemas de detección y extinción de incendios independientes en cada una de las dos salas, protegiendo tanto los equipos como la información crítica.
- Protección frente a accesos no autorizados
- Infraestructura certificada WK3 según EN 1627/1630, con puertas y componentes diseñados para resistir intentos de intrusión.
- Sistema de control de accesos (CCAA) integrado con el sistema de CCTV, permitiendo registrar y auditar cada acceso al CPD.
- Sala eléctrica de alta disponibilidad
- Nueva sala eléctrica que alberga los SAIs que dan servicio a todo el complejo, incluyendo oficinas y zona de producción.
- Instalación de dos grupos electrógenos para garantizar una elevada disponibilidad en el suministro eléctrico.
- Gestión centralizada de la sala
- Implementación de una control box de Rittal, encargada de coordinar distintos sistemas críticos, como compuertas de aireación, compuertas de sobrepresión y control de accesos.
- Innovación en señalización y mantenimiento
- Instalación de tiras LED en las puertas de los racks, que indican visualmente el estado de las alarmas, iluminándose en rojo en caso de incidencia.
- Mejora de la operativa de mantenimiento y supervisión visual del CPD.
- Optimización de la conectividad y estanqueidad
- Instalación de un armario de distribución de fibras fuera del CPD, conectado mediante fibra preconectorizada con el MDA situado dentro del centro de datos.
- Esta solución evita intervenciones en los cableductos existentes y preserva la estanqueidad de la sala.
- Operación y gestión remota
- Infraestructura equipada con conectividad IP, que permite la monitorización y operación en remoto de los sistemas desplegados.
»Elegimos trabajar con Rittal por la calidad y amplitud de su porfolio de productos, así como por el acompañamiento en la fase de diseño, que fue clave en nuestra toma de decisiones. Pero, sobre todo, Rittal nos aportó un valor diferencial en la estandarización global. Actualmente contamos con ocho fábricas como la de Cariñena distribuidas a nivel mundial, cada una con su propio Data Center local. Después de este cambio, nuestro objetivo es transformar progresivamente todos ellos, partiendo del estándar que hemos definido conjuntamente.«
Mario Paricio, IT Infrastructure Manager en HMY Group.
Beneficios
Como resultado, HMY ha alcanzado plenamente los objetivos planteados desde el inicio del proyecto.
El nuevo centro de datos representa un salto cualitativo en seguridad, protección y continuidad del negocio, al tiempo que mejora de forma significativa la eficiencia energética y la sostenibilidad de la infraestructura.
A nivel operativo, el CPD es ahora más fiable, eficiente y fácil de gestionar, lo que ha reforzado la confianza interna y la reputación de la compañía, dotándola de una base tecnológica sólida para sus necesidades presentes y futuras.
Además, el proyecto fue galardonado en los DCM Awards 2025 para la categoría "Modernización de Centros de Datos":
¿Quieres conocer más detalles sobre el proyecto? ¡No te pierdas nuestro caso de éxito en formato vídeo!
Resumen
- Proyecto
- Nuevo Centro de Datos Corporativo de HMY Group
- Ubicación
- Cariñena, Zaragoza, España
- Reto
Sustituir una sala de servidores obsoleta que no cumplía con los requisitos de seguridad, disponibilidad ni eficiencia energética, y que había provocado incidencias técnicas, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio y el cumplimiento normativo.
- Solución
Diseño y construcción de un nuevo CPD independiente y de alta disponibilidad, con climatización eficiente, monitorización integral, seguridad física y contra incendios, sala eléctrica redundada y gestión centralizada, preparado para operación y supervisión remota.