National Bank of Kuwait

TI disponible al 99,982 %

>Una disponibilidad del 99,982 %, es decir, un tiempo de inactividad de apenas 1,6 horas al año; estos son los requisitos del Uptime Institute para conceder el certificado Tier III a un centro de datos. Equipar un nuevo centro de datos en un edificio existente de tal manera que se cumplan estos estrictos requisitos: ese fue el desafío al que se enfrentó el National Bank of Kuwait.

Fundado en 1952, es el primer banco nacional de Kuwait y, como tal, depende de unos procesos comerciales rápidos y altamente disponibles y de un entorno de TI fiable. Junto con Rittal, el Bank of Kuwait desarrolló un concepto para la alta disponibilidad y fiabilidad del centro de datos. En el centro de datos principal, un SAI modular proporciona un suministro eléctrico en caso de apagón, que, conforme a las especificaciones del Uptime Institute, debe poder suplir un corte eléctrico de hasta 72 horas. La refrigeración y la distribución de corriente se implementaron con productos de Rittal y se diseñaron varias veces para obtener el certificado Tier III. El sistema de supervisión Computer Multi Control III (CMC III) de Rittal supervisa parámetros como la temperatura, el acceso o la humedad en el centro de datos. Los valores medidos se consolidan y procesan en una unidad central. A continuación, se integran en la solución DCIM RiZone de Rittal a través del protocolo SNMP, que supervisa continuamente los datos y activa una alarma si es necesario.

Los refrigeradores de TI utilizados están diseñados para una capacidad de refrigeración nominal de hasta 1200 kW en una configuración N+1 y enfrían los sistemas de TI de manera fiable, incluso a una temperatura exterior de hasta 52 grados Celsius. Además, el Bank of Kuwait optó por un centro de datos de reserva con racks de TI, refrigeración por salas y cerramiento de pasillos. En este caso, CMC III y RiZone también se hicieron cargo de la supervisión del centro de datos.