El mecanizado de armarios de acero inoxidable no es sencillo, porque este duro material solo se puede mecanizar hasta cierto punto con métodos de corte.
La empresa mediana de fabricación de armarios de distribución Plenge GmbH de Oelde, en la región de Münsterland, a menudo tiene que trabajar con el acero inoxidable: gran parte de los armarios de distribución que produce la empresa con sus 70 empleados están destinados a la industria alimentaria. Los armarios de acero inoxidable son el estándar en esta industria para poder cumplir con los elevados requisitos higiénicos. Por lo tanto, Plenge ha invertido en un centro de mecanizado Perforex de Rittal Automation Systems que funciona con una unidad de corte por láser. El nuevo centro de mecanizado láser ha permitido un importante aumento de la eficiencia en la producción: de los dos empleados que antes trabajaban para el procesamiento mecánico del armario, ahora uno puede asumir otras tareas en el taller.
Automatización en el taller
En el taller del fabricante de armarios de control y de distribución, sigue siendo habitual que una gran parte del trabajo sea manual. Además del cableado, que ocupa la mayor parte del tiempo, el procesamiento mecánico de los armarios de distribución es muy laborioso. Hasta ahora, los armarios de acero inoxidable siempre tenían que procesarse a mano. Para aumentar la productividad en el taller para el mecanizado de los armarios, Rittal Automation Systems ofrece los centros de mecanizado CNC de la serie Perforex, que mecanizan piezas planas y armarios completos de forma rápida y precisa. Si, como en el caso de Plenge, se procesan muchos armarios de acero inoxidable, la versión Perforex con unidad de corte por láser es ideal. Y Plenge invirtió precisamente en este Perforex LC.
Período de amortización corto
Con el nuevo centro de mecanizado láser, Plenge no solo está ejecutando más fácilmente los encargos que requieren armarios de acero inoxidable, sino también con mayor rapidez. Los cortes, los orificios y las roscas en los armarios de acero inoxidable ya no tienen que hacerse laboriosamente a mano. Y los empleados también están impresionados con la calidad, ya que el corte por láser no produce rebabas en los bordes cortados. Los empleados pueden dedicar el tiempo que ahorran a realizar otras tareas cualificadas en el taller, por lo que aumenta la productividad.
Los plazos de amortización de los centros de mecanizado de la serie Perforex son relativamente cortos, incluso para las pequeñas y medianas empresas. En función del número de armarios de distribución procesados al año, a menudo es de apenas dos o tres años. Con la calculadora de ROI del sitio web de Rittal, la amortización se puede calcular de forma rápida y cómoda (ver también: enlace).
Almacenamiento de datos coherente
El Perforex LC se puede programar de forma práctica directamente en el control. Además, es muy eficiente si los datos del centro de mecanizado se pueden coger directamente de la planificación. El empleado solo tiene que colocar el armario sobre la mesa de trabajo y poner en marcha la máquina. La coherencia en el almacenamiento de los datos desde la planificación eléctrica hasta la preparación del trabajo, la producción y el sistema ERP es un factor decisivo para la automatización en la fabricación de armarios de control y de distribución.
Resumen
- Proyecto
- Plenge
- Ubicación
- Oelde, Alemania
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
Mecanizado de armarios de acero inoxidable para la industria alimentaria
Escasez de trabajadores cualificados.
- Solución
Almacenamiento de datos coherente
Mayor eficiencia al invertir en el centro de mecanizado CNC Perforex LC
Los empleados que antes trabajaban en el procesamiento mecánico ahora están asumiendo otras tareas cualificadas en el taller
Mecanizado de alta calidad