Provincia de Holanda Meridional

La provincia de Holanda Meridional abre vías navegables con infraestructuras TI de Rittal

La provincia de Holanda Meridional gestiona y garantiza 78 puentes y esclusas en la red de transporte acuático de la Holanda Meridional. Para el control de las estructuras hidráulicas, por ejemplo, la apertura y cierre de puentes y esclusas para el paso de barcos, la provincia de Holanda Meridional desarrolló una solución estándar en la que, entre otras opciones, se utilizan productos Rittal. Gracias a un enfoque integrado y al uso coherente de los productos del sistema, el socio de mantenimiento EPC Groep puede garantizar un funcionamiento seguro, fiable y permanente con unos bajos costes de mantenimiento.

En colaboración con Rittal, se diseñó un sistema de refrigeración que está conectado directamente a un sistema de calefacción y refrigeración.
Tino van As, jefe de proyectos del organismo de gestión de infraestructuras de la provincia de Holanda Meridional
Data-centre waste heat is leveraged for heating the control centres. This cuts annual power consumption.

Control remoto de puentes y esclusas

En 2006, la provincia de Holanda Meridional decidió controlar de forma remota sus puentes y esclusas para garantizar una navegación fluida de los barcos por los ríos. Desde entonces, las estructuras hidráulicas se han ido desarrollando progresivamente con su propia red de fibra óptica. El control electrónico y la supervisión remota de todos los puentes y esclusas conectados se realiza a través de cinco centros de control conforme a un concepto estandarizado de control, seguridad y mantenimiento. Uno de los centros de control se encuentra en el futurista edificio Steekterpoort junto al histórico puente levadizo Gouwsluis en Alphen aan den Rijn. Desde aquí, se controlan 24 puentes móviles en la provincia de Holanda Meridional. Este ingenioso concepto garantiza la máxima disponibilidad y seguridad de la tecnología de control y permite una buena circulación por las vías navegables, al mismo tiempo que ofrece un mantenimiento rentable.

Seguridad optimizada y reducción al mínimo de los costes de mantenimiento gracias a los componentes estándar

El concepto de la provincia de Holanda Meridional prevé exclusivamente el uso de componentes estándar, desde las cámaras y sensores hasta los racks TS IT de Rittal y las unidades de refrigeración LCP, que se encuentran en los cinco centros de control. Esto facilita el trabajo del socio de mantenimiento y minimiza el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento. En este contexto, también se firmó un contrato de servicio con Rittal, que incluye la organización del servicio de Rittal para garantizar que los componentes propensos a averiarse se sustituyan a tiempo.

Centrados en la durabilidad y los múltiples usos de la refrigeración

A la hora de seleccionar el sistema de refrigeración instalado en los centros de control para los dispositivos TIC, la atención se centró no solo en la durabilidad, sino también en la variedad de usos. Tino van As, jefe de proyectos del organismo de gestión de infraestructuras de la provincia de Holanda Meridional afirma: «En 2012, Rittal acababa de lanzar al mercado la refrigeración LCP basada en racks. Reconocimos rápidamente las ventajas de esta refrigeración que ahorra energía en el rack de TI, pero queríamos más: estábamos buscando formas de hacer que este sistema de refrigeración fuera aún más duradero». En colaboración con Rittal, se desarrolló una solución que consistía en un conexión a un sistema térmico. El calor residual del centro de datos se utiliza para calentar el centro de servicio, lo que deriva en un considerable ahorro anual de energía y CO2».

Resumen

Proyecto
Provincia de Holanda Meridional
Ubicación
La Haya, Países Bajos
Sector
Infrastructure-Telecommunications
IT-infrastructure
Reto

Control remoto electrónico y supervisión remota de todos los puentes y esclusas conectados a través de cinco centros de control

Máxima disponibilidad de la tecnología de control

Durabilidad y múltiples usos del sistema de refrigeración en el centro de control

Solución

Uso de componentes estándar: racks TS IT y LCP (Liquid Cooling Package) de Rittal para minimizar el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento

Elevado ahorro energético anual

El contrato de servicio garantiza la sustitución a tiempo de los componentes propensos a averiarse