Hace apenas unos años, los fabricantes de acero desarrollaron nuevos productos mediante unas complejas pruebas en sus laboratorios de investigación. Hoy en día, esto se hace de forma más rápida y eficiente, ya que los potentes sistemas informáticos se encargan de gran parte de los cálculos. Pero solo los sistemas de TI modernos permiten evaluar de manera eficiente la cantidad de datos que se generan, acortando así el tiempo de comercialización y aumentando la competitividad. Con la ayuda de los Edge Data Centers de Rittal, Thyssenkrupp Steel está desarrollando de forma rápida y flexible las capacidades de TI necesarias directamente en las plantas de producción para avanzar en la digitalización de una amplia gama de procesos en torno a la producción de acero. Para ello, se instalaron contenedores de TI de Rittal directamente en las instalaciones de la empresa, que funcionan como Edge Data Centers con una conexión en el cloud.
Instalación cerca de la producción
La digitalización es una parte fundamental de la estrategia corporativa de Thysenkrupp Steel. Los datos generados en los procesos digitales forman la base para la toma de decisiones, el análisis y la predicción. Como resultado, la cantidad de datos que se procesan sigue aumentando, lo que obliga a la empresa a ajustar su infraestructura TI en consecuencia. Para una potencia informática adicional, una baja latencia en el suministro de datos, así como una disponibilidad de datos ininterrumpida y la seguridad en todo el sistema, la empresa confía en los Edge Data Centers desarrollados por Rittal. Los sistemas Edge se instalan en contenedores de acero estables, provistos de puertas de seguridad, y disponen de un control detallado de diversos parámetros relevantes como el control de acceso, la protección contra incendios y la seguridad en caso de fallos. Los centros de datos en contenedores de Rittal (RDCC, Rittal Data Center Container) están equipados con componentes preconfigurados para la refrigeración o el suministro de corriente, que permiten un montaje rápido y sin riesgos de la infraestructura.
Colaboración
Al principio del proyecto, se analizó junto con Thyssenkrupp Steel qué objetivos deberían alcanzar los Edge Data Centers de Rittal y se determinaron las especificaciones necesarias. Con los Edge Data Centers modulares de Rittal, Thyssenkrupp Steel tiene la flexibilidad que necesita para adaptar rápidamente su entorno de TI a los futuros requisitos. Las infraestructuras TI seguras y estandarizadas que ofrecen una alta disponibilidad en el entorno de producción son la base adecuada para una automatización cada vez más completa de la TI de producción y una tecnología de centro de datos de vanguardia.
Resumen
- Proyecto
- thyssenkrupp Steel
- Ubicación
- Duisburgo, Alemania
- Sector
- IT-infrastructure
- Reto
Digitalización de procesos relacionados con la producción para una infraestructura TI segura, estandarizada y de alta disponibilidad
Gran volumen de datos y rápida disponibilidad de los datos con una baja latencia
Aumento de la automatización de la TI de producción
- Solución
Centros de datos en contenedores de Rittal (RDCC, Rittal Data Center Container) con componentes preconfigurados para la refrigeración y el suministro de corriente para una rápida implementación de la infraestructura
Instalación directamente en las instalaciones de la empresa como Edge Data Center
Elevada seguridad física