Edge Computing

Equipado para la transformación digital con el Edge Computing

Los datos son una materia prima importante del presente y del futuro, cuyo valor se puede incrementar mediante el análisis y el procesamiento. Para utilizar los datos resultantes para añadir valor, deben procesarse de forma rápida y continua. Es importante evitar transferencias que consumen mucho tiempo a centros de datos remotos. Especialmente en las aplicaciones en las que el tiempo es crítico, la latencia de las transferencias de datos en distancias más largas puede convertirse en un problema.

Es aquí donde el Edge Computing entra en juego: los centros de datos a medida se encargan del análisis de los datos resultantes directamente del borde (del inglés, Edge) de la red, es decir, de donde se generan los datos. Con esta importante base, las empresas se están preparando para la transformación digital de su negocio.

Our performance promise:

  • The Edge Data Center configurator can be used to configure fully fledged turnkey solutions.
  • Micro Data Centres (security safes) provide a high level of protection for your edge application.
  • Security rooms or container solutions ensure maximum security and scalability.

Thyssenkrupp Steel

Thyssenkrupp Steel está ampliando su infraestructura TI con Edge Data Centers de Rittal

Con la ayuda de los Edge Data Centers de Rittal, thyssenkrupp Steel está desarrollando de forma rápida y flexible las capacidades de TI necesarias directamente en las plantas de producción para avanzar en la digitalización de una amplia gama de procesos...

Songdo

Smart City en Corea

Las llamadas Smart Cities, es decir, espacios vitales conectados en red y de alta tecnología, están destinadas a mejorar la vida y el trabajo y, al mismo tiempo, hacerlos más sostenibles. Dicha infraestructura se puede encontrar, por ejemplo, en un...