Industria aeronáutica

Rittal garantiza un vuelo fiable

La industria aeronáutica es una de las industrias con el crecimiento más rápido del mundo. En este sector, la digitalización también está creando nuevos modelos comerciales que abarcan toda la industria aeronáutica.

Desde los fabricantes y proveedores aeronáuticos hasta los aeropuertos y las aerolíneas, todas las partes interesadas se ven afectadas por las cuestiones digitales y se les pide que vayan más allá de sus competencias básicas para adaptar su orientación estratégica a los nuevos desafíos digitales. Sin una estrategia digital, las empresas corren el riesgo de perder un impulso y ventajas decisivos en el competitivo mercado de la aviación.

La inteligencia artificial es idónea, por ejemplo, para utilizar las enormes cantidades de datos que se recopilan a lo largo de todo el ciclo de vida de una aeronave, durante la producción y el mantenimiento, y también durante la navegación aérea. Con el análisis de estos datos, las aeronaves se pueden utilizar de manera más eficiente, económica y fiable a lo largo de todo su ciclo de vida.

Para hacer frente a estos desafíos, Rittal ofrece soluciones de infraestructuras integrales para centros de datos y redes de TI. Las diversas soluciones comprenden desde Edge Data Centers para el procesamiento de datos en tiempo real hasta la planificación y el diseño de centros de datos fijos y soluciones en el cloud.

Infraestructura resistente para una cadena de valor inteligente

Por lo tanto, se necesita una infraestructura potente y moderna. Debido a la clasificación como infraestructura crítica, que debe ofrecer una fiabilidad absoluta para garantizar el buen funcionamiento de los procesos, el objetivo en este caso es cumplir con las rigurosas normas de seguridad. Otros criterios son disponer de armarios para exteriores e interiores resistentes a las influencias extremas del entorno (queroseno, urea, temperatura) y un suministro de energía seguro y redundante, que también debe protegerse de las influencias externas.

Para la industria aeronáutica, Rittal ofrece una tecnología modular para las cajas y los armarios de distribución, una climatización eficiente, distribución de corriente, herramientas de diseño y una asistencia técnica global. El resultado son unas ventajas técnicas, organizativas y económicas convincentes para todas las tareas en aviones y aeropuertos, como las soluciones a medida para la industria aeroportuaria. La gama incluye soluciones completas, integrales y orientadas a proyectos de sistemas e infraestructuras para todas las áreas de la industria aeronáutica, destinadas a satisfacer todos los requisitos, tanto en interiores como en exteriores. Los productos de Rittal cumplen con las normas y los estándares de todo el mundo y garantizan un alto nivel de eficacia y la máxima seguridad operativa desde un único proveedor.

Aviación

Seguridad y flexibilidad, también en el aeropuerto

La industria de la aviación se caracteriza por las turbulencias. Las instalaciones en exteriores en los aeropuertos requieren una construcción muy robusta debido a las altas velocidades del viento.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento interno: Mantenimiento predictivo

Producción rápida, sin averías y automatizada: el mantenimiento predictivo permite exactamente esto.

Airbus

Simulaciones de vuelo como pruebas de seguridad

Antes de que un A320 despegue por primera vez de la pista de aterrizaje de la fábrica de Airbus en Hamburgo-Finkenwerder, es necesario someterlo a unas pruebas y simulaciones exhaustivas para comprobar el funcionamiento de la aeronave. Los potentes...