Alimentos y bebidas

Soluciones de climatización

Los armarios de acero inoxidable de alta calidad, desarrollados específicamente para diversos sectores de la industria, protegen la innovadora tecnología de refrigeración baja en carbono de

Rittal y las soluciones de distribución eficiente de la energía.

Soluciones de climatización en un vistazo

Climatización

Refrigeración con aire ambiental

Los equipos para refrigeración con aire ambiental son muy adecuados y especialmente rentables para la disipación de cargas térmicas. Requisito: aire ambiental relativamente limpio, temperaturas inferiores a la temperatura deseada en...

Intercambiadores de calor aire-agua, chiller

Intercambiador de calor aire-agua

Intercambiador de calor aire/agua para montaje mural o en el techo o integración en un sistema de armarios ensamblables VX25. Ideal para aplicación en entornos agresivos. Disponible en ejecución HD para entornos higiénicos.