La sostenibilidad que funciona

Reduce las emisiones de CO₂ al estilo Blue e+

Ofrecemos las soluciones de climatización más eficientes del mundo y conceptos de servicio inteligentes para ayudarte a reducir la huella de carbono de tus máquinas y sistemas. De media, una unidad de refrigeración Blue e+ ahorra 1 tonelada de carbono al año, lo que equivale a la cantidad absorbida por un haya durante 80 años. La serie de productos Blue e+ tiene una solución para cada aplicación y requerimiento.

¿Y si...? Descubre tus opciones para lograr más eficiencia y sostenibilidad.

Tecnología que cambia las reglas del juego

Sostenibilidad a todos los niveles

Esta exclusiva tecnología híbrida presume de un ahorro energético medio del 75% con respecto a los sistemas convencionales. Al reducir significativamente su huella de carbono, está un paso más cerca de conseguir la neutralidad climática. Con una vida útil más larga para los componentes instalados, usabilidad global y ofertas de servicios digitales, garantiza la sostenibilidad a todos los niveles.

Blue e+ para una máxima eficiencia

¿La definición de eficiencia? Menos es más. Las unidades de refrigeración Blue e+ están diseñadas para minimizar los costes y proteger el medio ambiente.

Eficiencia energética revolucionaria con una tecnología híbrida innovadora.

  • Dos circuitos de refrigeración en paralelo que operan de manera independiente o conjunta en función de la diferencia de temperatura.
  • Climatización pasiva: circuito de refrigeración con tecnología heat pipe (disipa el calor del armario en cuanto la temperatura baje del valor prestablecido).
  • Climatización activa: circuito de refrigeración de compresión con componentes de control rápido para una refrigeración dirigida en función de las necesidades.

El control de los inversores garantiza una temperatura constante dentro del armario y, por lo tanto, una mayor vida útil de los componentes.

Esta tecnología ha demostrado ahorrar una media del 75% de energía.

Uno para todas las aplicaciones

Lo que no encaja, ¿está hecho para encajar? Esa no es la filosofía de Rittal. Nuestras soluciones Blue e+ siempre se adaptan: para cada aplicación, ubicación y rango de rendimiento.

Máxima flexibilidad gracias a la exclusiva capacidad multivoltaje

0,3 kW & 0,5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW  2,6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW 5,5 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Usabilidad global gracias a las aprobaciones y datos específicos de cada país.
  • Uso flexible gracias a un amplio rango de temperatura de -20°C a +60°C (-30°C a +60°C para las unidades de refrigeración exteriores).
  • Visualización de estados operativos y mensajes de sistema/alarma a través de Smart Service Portal.

Sin duda a una mayor sostenibilidad

La seguridad es un factor clave en el funcionamiento del sistema: las unidades de refrigeración Blue e+ son extremadamente fiables, requieren menos mantenimiento y están rápidamente listas para su uso.

  • Más seguridad gracias al alto grado de protección IP 55 o IP 56 para las unidades de refrigeración exterior.
  • Más seguridad gracias a la evaporación de condensados ​​integrada de serie a partir de 0,3 kW.
  • Más velocidad a través de tiempos de entrega cortos y disponibilidad confiable de productos y repuestos en todo el mundo (productos estándar de stock).
  • Más eficiencia en el servicio y mejores procesos de servicio a través del mantenimiento predictivo.

Blue e+ está diseñado para hacer que tu trabajo sea lo más fácil posible

Concéntrate en lo esencial: planificación, operación e instalación sin esfuerzo .

  • Diseño y parametrización más rápidos gracias a herramientas útiles (Software Therm, Scan & Service App, Quick Finder).
  • Esfuerzo de planificación reducido gracias a los recortes de montaje rectangulares uniformes para todo tipo de montaje (adosado, instalación parcial (a partir de 1,6 kW) e instalación completa).
  • Costes de mantenimiento reducidos gracias a la fácil accesibilidad para el mantenimiento y el servicio y la fácil sustitución de componentes.
  • Más fácil de usar gracias a las interfaces inteligentes: interfaz NFC para la aplicación Scan & Service, conexión USB para actualizaciones de software y servicios, pantalla táctil (hasta 1 kW) o monitor táctil (desde 1,6 kW) e Interfaz IoT para monitorización en remoto.

Nuestras soluciones climáticas adaptadas para cada industria

NUEVO: Unidades de refrigeración dinámicas Blue e+ con certificación DNV

Las condiciones extremas requieren soluciones robustas. Por eso Rittal ha desarrollado su gama de unidades de refrieración Blue e+. Gracias a su diseño mecánico estable, son ideales para su uso en aplicaciones dinámicas, como en la industria marítima, en el de la logística y en aeropuertos.

Galería del productos

Las condiciones extremas requieren soluciones robustas. Por eso Rittal ha desarrollado su gama de unidades de refrieración Blue e+. Gracias a su diseño mecánico estable, son ideales para su uso en aplicaciones dinámicas, como en la industria marítima, en el de la logística y en aeropuertos.

Nuestras unidades de refrigeración en las clases de baja potencia Blue e+ cuentan con la mayor eficiencia a nivel global y pueden reducir de manera significativa la huella de carbono de tus máquinas y sistemas. Aún más, nuestro nuevo refrigerador ha conseguido reducir el potencial de calentamiento global en un 56 %. El Blue e+ S ahora está disponible con un nuevo diseño que reúne funciones inteligentes. ¡Nuestra herramienta de conversión disponible para ayudarte!

Más información

Una tecnología híbrida e innovadora con unas emisiones de carbono récord a nivel mundial y un ahorro de energía medio del 75% gracias a sus componentes de velocidad controlada y la tecnología heat pipe. Capacidad multitensión exclusiva para un uso universal. Funcionamiento intuitivo gracias a su pantalla táctil. Ranuras para montaje idénticas (montaje en exteriores, montaje interno parcial o montaje completamente interno) para categorías de rendimiento (1,6 kW – 5,5 kW).

Más información

Unidades de refrigeración de pared con alta eficiencia energética y con una huella de carbono reducida. La versión química del Blue e+ ahora está disponible en las categorías de rendimiento de desde 1,6 kW hasta 5,5 kW. Cuentan con un revestimiento de componentes especiales para proporcionar una protección óptima en ambientes contaminados, ideal para las aplicaciones en las que haya presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol.

Más información

Unidades de refrigeración de alta eficiencia energética, sostenibles y que permiten un montaje en pared Blue e+ para usos en exteriores en las categorías de rendimiento de desde 1,5 kW hasta 5 kW. El alto grado de protección IP 56 / tipo UL 12/3R/4 y un rango de temperatura de desde -30 °C hasta +60 °C ofrece una protección óptima a entornos adversos. Permite tres tipos de instalación (montaje en exteriores, interior parcial y completamente interior), como por ejemplo para las soluciones de proyectos Toptec.

Más información

Los ventiladores con filtro Blue e+ de Rittal te ayudan a alcanzar tus objetivos climáticos mientras reduces tus costos de energía. El nuevo ventilador y filtro con filtro plisado ofrece un 40% más de caudal de aire en comparación con un filtro de fibra picada, lo que no tiene rival en el mercado.

Saber más

Sostenible, flexible y compacto: Los chillers Blue e+ de Rittal proporcionan una refrigeración central y económica de agua refrigerante para suministrar a los intercambiadores de calor aire/agua. Es posible ahorrar hasta un 70% en energía gracias a los componentes de velocidad controlada y la tecnología inverter. Las aprobaciones internacionales y la capacidad multivoltaje garantizan su uso a nivel mundial. Funcionamiento intuitivo mediante un monitor táctil e interfaces de comunicación inteligentes que aseguran una operación y análisis sencillos para el usuario.

Más información

¡Es hora de actualizarse!

Con el deflactor de aire para las unidades de refrigeración de Rittal, conseguirás dirigir el aire frío de manera precisa para evitar la formación de puntos calientes.

Más información

Pásate a lo digital para lograr una sostenibilidad óptima

Beneficios digitales para una huella de carbono reducida

Añade valor mediante una concepción holística: los refrigeradores Blue e+ S garantizan procesos aún más fluidos a través de aplicaciones y servicios inteligentes.

Puede establecer una conexión entre su teléfono inteligente y la unidad de refrigeración a través de NFC para poder transferir datos y parámetros del dispositivo, o escanear el código QR para tener toda la información relevante del producto de un vistazo:

  • Parametrización y puesta en marcha rápida de tus unidades de refrigeración.
  • Trabajo eficiente con Fast Copy copia la configuración 1:1 a otros dispositivos de refrigeración).
  • Crea y envía notificaciones de servicio.
  • Crea y envía listas de deseos de accesorios y recambios.
  • Visualiza toda la información del producto de un vistazo.
  • Gestiona los productos escaneados.

La interfaz IoT es un componente central para la red de trabajo inteligente de las soluciones de refrigeración o los sensores de Rittal que se utilizan para monitorizar las condiciones ambientales. Equipado con una amplia gama de interfaces y protocolos, recoge y transmite datos para los sistemas de TI superiores o los sistemas para la monitorización local del estado de las máquinas.

  • Más eficientes, garantizando la integración óptima de los refrigeradores, los chillers Blue e+ y los sensores a las aplicaciones de la industria 4.0
  • Más rápidos gracias a una comunicación impecable del sensor con el cloud.
  • Más seguro, ya que establece conexiones con una monitorización superior o con sistemas de gestión de energía

Más información

Referencias y premios

Estamos a tu disposición

¿Tienes alguna pregunta? ¡Escríbenos! Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre la tecnología de refrigeración sostenible Blue e+.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.