RiPanel de Rittal: La forma más fácil de configurar envolventes

noviembre 19 2025

Autor: Joan Balboa

En Rittal actualizamos constantemente el configurador RiPanel con funciones mejoradas y con enlaces a EPLAN Pro Panel para que la configuración de un armario sea lo más sencilla posible. Con el sistema de configuración RiPanel de Rittal, los ingenieros de diseño y los planificadores de sistemas tienen a su alcance una potente herramienta de configuración.

A la hora de diseñar RiPanel, los especialistas en software de Rittal sabían que una simple herramienta de selección de armarios estándar, centrada únicamente en la información sobre precios, no era suficiente para satisfacer las necesidades de los fabricantes de cuadros eléctricos y de control de todo el mundo.

La configuración es sencilla gracias a RiPanel, con cuatro áreas de función clave y una serie de nuevas ventajas para el cliente, que hace que cada etapa del proceso de fabricación de armarios sea eficiente y sin problemas:

  1. Selecciona un sistema de envolventes.
  2. Selecciona tus accesorios.
  3. Añade opciones de mecanizado.
  4. Genera la documentación y envía una consulta/pedido.

En esta última entrada del blog, te explicamos cómo el software de configuración RiPanel mejorará el diseño y la planificación de armarios complejos.

Como punto de partida, RiPanel se puede utilizar con cualquier tipo de caja o armario de Rittal, por lo que, ya sea un armario ensamblado, compacto, pequeño o grande, RiPanel tiene todo lo que necesitas.

Una vez se ha seleccionado el tipo de caja o armario y se ha agregado a la herramienta de configuración, el proceso de configuración se acelera con las comprobaciones de verificación, las opciones de presentación visual y las visualizaciones en 3D. Éstas, se encuentran disponibles en una biblioteca de patrones de perforación predefinidos.

Una de las características significativas del sistema RiPanel es la comprobación de plausibilidad integrada. Esto evita posibles pedidos incorrectos, o posibles errores en el diseño de la envolvente, sobre todo en la fase de planificación, evitando cualquier problema potencial antes de que lleguen a la fase de producción.

El sistema de configuración RiPanel prepara un prototipo virtual. Una vez realizada la visualización 3D y las comprobaciones de plausibilidad, RiPanel te ayuda a diseñar las opciones de mecanizado adecuadas disponibles en serie con geometrías estándar y mecanizaciones predefinidas. Además, permite la integración con mecanizados CAD específicos importados por el cliente, aunque también se pueden importar y colocar individualmente mecanizados no diseñados en CAD directamente en el software RiPanel.

 

Los ejemplos de los prototipos se pueden transferir posteriormente a las máquinas de producción para su mecanizado, incluida la máquina Perforex MT, para un análisis más detallado. Esto hace que incluso los requisitos más inusuales de diseño y especificaciones de la industria sean fáciles de implementar.

El manejo del RiPanel es sencillo, lo que permite la máxima transparencia y coherencia en todo el proceso de ingeniería, pedido y fabricación. Otra área clave del software de configuración es la aplicación de almacenamiento de datos RiPanel. Esta área de la herramienta de configuración permite la recopilación y creación de datos de ingeniería y fabricación, lo que hace que el análisis de datos sea sencillo y fácil de interpretar. A su vez, permite que todos los datos se almacenen fácilmente y se vuelvan a utilizar en proyectos futuros, incluso con más modificaciones.

Como comentábamos al inicio de este artículo, RiPanel se integra con el software EPLAN Pro Panel, pero también a MyRittal, la tienda online de Rittal. De esta manera, realizar una consulta o un pedido es más rápido y sencillo. Con la aplicación de tienda online en RiPanel puedes ahorrar tiempo, ya que, durante la etapa de configuración, el software crea automáticamente una lista de componentes con el desglose completo de los costes totales junto con el acceso directo al proceso de pedido online. ¡Nunca había sido tan fácil configurar y pedir una envolvente!

La automatización y la digitalización en la fabricación de cuadros eléctricos y de control en la ingeniería de máquinas y sistemas tienen un impacto significativo a lo largo de toda la cadena de valor. Desde el diseño y la ingeniería hasta la producción y el montaje. Descarga el White Paper "Fabricación de cuadros eléctricos y de control 4.0" y descubre las conclusiones del estudio de la Universidad de Stuttgart al respecto.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!