Una de las principales funciones de las envolventes industriales es la de evitar el contacto directo con las partes activas de un cuadro eléctrico.
Para evitar el acceso a las partes activas, la propia norma de conjuntos de aparamenta de baja tensión (IEC 61439-1) establece el uso de barreras como son el uso de llaves o herramientas. También te recomendamos que veas este artículo en el que hablamos sobre "Cómo cambiar el sistema de bombines de empuñadura en armarios VX25".
En la siguiente entrada repasaremos los tipos de cerraduras que se pueden utilizar en las envolventes Rittal y sus características.
1. Seguridad en cuadro eléctrico
En el campo de la seguridad industrial, las nuevas demandas han impulsado el desarrollo continuo de nuevos materiales y tecnologías de producción. Los diferentes niveles de acceso son fácilmente clasificados como:
- Nivel bajo: Sin restricciones de acceso, pero se requiere protección para el personal y el equipo. Un simple bombín de destornillador puede ser suficiente.
- Nivel normal no restringido: El acceso general es limitado y se requiere protección del dispositivo, con un sistema de llave simple, como por ejemplo una llave de doble paletón o triangular.
- Nivel alto restringido: Acceso restringido y protección del equipo, pero de bajo valor o bajo riesgo, es apropiado un sistema de llave de mayor seguridad, y una cerradura de llave cilíndrica.
- Nivel muy alto: Cuando se presentan equipos de elevado valor o de riesgo, como centros de datos o servicios públicos, donde es esencial tener sistemas completos de registro / monitoreo y control.
2. Cerradura estándar con bombín
Se trata de la cerradura que viene por defecto con la envolvente. Dentro de la cerradura se aloja el bombín.
En el caso de las envolventes VX25 el bombín siempre es de doble paletón, el cual es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y terciarias.
2.1 Tipos de bombines
Si deseamos proporcionar un acceso más restringido al cuadro eléctrico, podemos cambiar el bombín:
- Cuadrado 7 mm
- Cuadrado 8 mm
- Triangular 7 mm
- Triangular 8 mm
- Destornillador
- Daimier-Benz
- Doble paletón 3 mm
- Fiat
- Triangular 6,5 mm
3. Cerradura para armario eléctrico con empuñadura
Una variante de sistema de cierre estándar es mediante el montaje de una empuñadura. Esta permite incrementar el nivel de seguridad y la ergonomía de manipulación de apertura de la puerta.
Las empuñaduras permiten más opciones de cierre aparte de los bombines antes mencionados:
- Bombín de seguridad con llave de seguridad 3524E.
- Botón pulsador.
- Bombín de seguridad con llave 12321 y pulsador.
- Medio cilindro DIN 18252.
- Bombín de seguridad E1 (solo aplicaciones para Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda Auto).
- Bombín ASSA.
Incluso con la empuñadura con cierres estándar o con bombín de seguridad y pulsador, se puede dotar de un plus de seguridad utilizando una empuñadura enclavable por candado de bloqueo.
4. Cerradura para armario eléctrico con seguridad elevada
En la mayoría de las ubicaciones de alta seguridad, los problemas de seguridad comienzan con el hecho de que las llaves y las tarjetas de acceso pueden estar separadas de sus usuarios autorizados.
Cualquier llave o tarjeta olvidada, perdida o sustraída de un usuario autorizado representa una brecha de seguridad potencial, no detectada, y cuanto mayor sea la cantidad de llaves y tarjetas en un entorno dado, mayor será la posibilidad de acceso a los equipos físicos o a los datos.
En el campo de la alta tecnología, los datos se han vuelto muy valiosos, y no solo en aplicaciones de TI. En estas aplicaciones, existe la necesidad de un control de acceso preciso y seguro, y para evitar la intrusión no autorizada, sabotaje, vandalismo o robo de datos.
Aquí es donde recomendamos las empuñaduras Confort VX que proporcionan un nivel de seguridad extremadamente alto. Están disponibles con tres tipos de protección de seguridad:
- Empuñadura Confort VX con código numérico:
- El acceso es individualizable con un código numérico de cuatro cifras.
- Tras el uso regresa automáticamente a la cifra “0000”, impidiendo que una tercera persona pueda leer el código.
- En caso de olvido del código es posible la apertura con una llave maestra.
- Con posibilidad de disponer de cilindro medio.
- Empuñadura Confort VX online con función de master-key:
- Apertura con acceso remoto a través de la unidad CMC III o del IoT Interface, utilizando una codificación o lector biométrico.
- Lector óptico del estado de la empuñadura.
- Con posibilidad de disponer de cilindro medio.
- Empuñadura Confort inalámbrica VX con lector de tarjetas:
- Elevada seguridad a partir de transmisión de radio cifrada Advanced Encryption Standard 128 Bit (AES 128) de las señales relevantes para la seguridad.
- Posibilidad de control remoto en inalámbrico a través de conexión a CMC III o al IoT Interface.
- Funcionamiento con batería: sistema inalámbrico EnOcean 868 MHz encriptado.
- Funcionamiento con CMC III: hasta 128 empuñaduras inalámbricas en un sistema CMC III.
- Funcionamiento con IoT Interface: hasta 16 empuñaduras en un sistema IoT Interface.
- Funcionamiento independiente: configuración de la empuñadura mediante tarjeta maestra o app para Android «Access Control VX» a través de smartphone con NFC.
- Abertura de emergencia a través de conector USB-C integrado, tarjeta Transponder y fuente de alimentación externa.
- Lector de tarjetas Transponder integrado para Legic Advant, HID, FeliCa, NFC a través de app de Android (Legic Prime bajo demanda).
- Monitorización integrada de la palanca. Control de la puerta del rack integrado a través de la posición de la empuñadura con sensor brújula o infrarrojo.
Determina qué necesidades son más importantes para ti y para tu proyecto, ya que ser consciente de los posibles riesgos de seguridad y tomar las medidas oportunas es la mejor manera de garantizar la seguridad de tu cuadro eléctrico.