9 colores para la seguridad de tus cuadros eléctricos

noviembre 19 2025

Autor: Ángel Castillejo

Si algo sabemos en Rittal es la gran variedad de colores para cuadros eléctricos que nos piden nuestros clientes.

El color puede ser una herramienta muy interesante para un cuadro eléctrico. No solo por cuestiones corporativas o estéticas, sino también como un instrumento más de seguridad en la sala de cuadros eléctricos.

1. Color RAL 7035 – Gris luminoso

Hace tiempo que muchas de las aplicaciones industriales y de maquinaria evolucionaron hacia el color RAL 7035.

Aunque este color es el estándar de los armarios y cajas de distribución de Rittal, no todos los accesorios tienen este color, como por ejemplo los zócalos, los cuales podemos pintar y dar una mayor uniformidad del conjunto.

2. Color RAL 7032 – Gris guijarro

El color RAL 7032 era el predominante en aplicaciones industriales e IT hasta inicio de los años 2000.

Rittal hizo el cambio de RAL 7032 a RAL 7035 en toda su gama estándar en 2005.

Aún existe la necesidad de integrar los armarios y cajas en salas eléctricas con color RAL 7032, más por cuestión estética.

3. Color RAL 9001 – Blanco crema

Igual que sucede con el color RAL 7032, existe también la necesidad de integrar en un entorno donde los armarios existentes son color RAL 9001.

Suelen encontrarse en aplicaciones con cuadros de distribución secundarios.

4. Color RAL 9005 – Negro intenso

Es el color empleado para los zócalos de Rittal. El color RAL 9005 también es requerido para racks de servidores.

5. Color RAL 6019 – Verde blanquecino

El color RAL 6019 suele ser especificado para aplicaciones del sector petroquímico.

A veces se juega con otra tonalidad de verde para distinguir la ubicación del interruptor general en caso de actuación de emergencia.

6. Color RAL 2004 – Naranja puro

En aplicaciones mineras para zonas no clasificadas suele utilizarse RAL 2004 para identificar los cuadros eléctricos y otros cuadros de control.

7. Color RAL 3000 – Rojo vivo

Este color RAL 3000 suele emplearse en cajas pequeñas para aplicaciones relacionadas con sistemas de extinción o de prevención contra el fuego, como por ejemplo sistemas de bombeo.

De hecho, normalmente los extintores utilizan ese mismo color.

8. Color RAL 5002 – Azul ultramar

El color RAL 5002, conjuntamente con otras tonalidades próximas a este color azul, se emplean en sistemas de bombeo hidráulico y también para albergar elementos de control o conexión de motores eléctricos.

9. Color RAL 1021 – Amarillo colza

El color RAL 1021 se utiliza para pequeñas cajas de pulsadores de emergencia o control. Prácticamente, siempre encontraremos este tipo de cajas pintadas con algún pulsador de emergencia.

Todos estos colores, y más, podemos aplicarlos a tus cuadros eléctricos en nuestro Modification Center. Solicítalos por correo electrónico a: info@rittal.es.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!