Fabricación automatizada de cuadros eléctricos: el enfoque integral de Rittal y Eplan

junio 09 2026

Autor: Joan Balboa

La fabricación de cuadros eléctricos y de control está evolucionando rápidamente. La creciente complejidad de los proyectos, la reducción de plazos de entrega, la escasez de mano de obra cualificada y la necesidad de garantizar una calidad constante obligan a replantear los procesos tradicionales de producción. 

En este contexto, Rittal propone una visión integral de la automatización de la fabricación de cuadros eléctricos, basada en la digitalización, la estandarización y la integración completa de toda la cadena de valor, desde la ingeniería hasta el montaje final.

1. De la ingeniería a la producción: un proceso continuo

El elemento central de la propuesta de Rittal es el uso coherente del gemelo digital del armario, generado en la fase de diseño con herramientas como EPLAN Pro Panel.  

Este gemelo digital reúne toda la información relevante para la fabricación: 

  • Datos mecánicos para mecanizado. 
  • Dimensiones y longitudes de canaletas, carriles y pletinas. 
  • Información completa de cableado (longitudes, secciones, colores y destinos).

La utilización de estos datos a lo largo de todo el proceso elimina las interpretaciones manuales, reduce las fuentes de error y permite un flujo de trabajo coherente y fiable entre ingeniería y producción. 
 

2. Automatización modular y progresiva

La automatización de la fabricación no es un proceso “todo o nada”. Rittal plantea un enfoque modular y escalable, que permite a cada cliente avanzar paso a paso, en función de sus necesidades y su grado de madurez productiva.
 

2.1 Corte de componentes 

En la fase de corte, soluciones como el Cutting Terminal permiten automatizar el corte de canaletas, tapas y carriles DIN directamente a partir de los datos del diseño. 

Los beneficios principales son: 

  • Reducción significativa del tiempo de preparación. 
  • Optimización del uso del material. 
  • Menos errores de longitud. 
  • Identificación clara de los componentes.

 
2.2 Mecanizado de armarios y placas 

El mecanizado manual de placas de montaje y envolventes es sustituido por procesos CNC automatizados mediante centros como Perforex MT o Perforex LC

El mecanizado se realiza de forma precisa y directamente desde los datos digitales, lo que permite: 

  • Eliminar plantillas y trabajos manuales complejos. 
  • Reducir drásticamente los tiempos de mecanizado. 
  • Garantizar una calidad constante.


2.3 Procesado de cobre 

Para la fabricación de embarrados, Rittal ofrece soluciones específicas para el corte, punzonado y doblado de pletinas de cobre y aluminio

Estos sistemas aumentan la seguridad del operario y aseguran la repetibilidad del proceso, incluso en configuraciones complejas. 
 

2.4 Procesado automático de cables 

El procesado de cables es una de las áreas con mayor impacto en tiempos y calidad. Con soluciones como la Wire Terminal, los cables se procesan de forma totalmente automática: 

  • Corte, pelado, crimpado y marcado. 
  • Longitudes exactas según el diseño. 
  • Preparación estructurada para el montaje.

Esto permite reducir de forma notable los tiempos de fabricación y minimizar errores de cableado. 
 

2.5 Cableado asistido digitalmente 

La digitalización continúa en la fase de montaje. Con Smart Wiring, el operario recibe instrucciones de cableado de forma visual y digital, lo que: 

  • Reduce tiempos de búsqueda. 
  • Evita errores de conexión. 
  • Mejora la ergonomía y la trazabilidad.
     

3. Producción controlada y planificación centralizada 

La automatización se completa con herramientas de gestión como el RiPanel Processing Center, que conectan la ingeniería con la producción y permiten: 

  • Planificar y supervisar la carga de trabajo. 
  • Visualizar el estado de las órdenes de fabricación. 
  • Obtener una visión global y actualizada del taller.

Esto convierte la fabricación del cuadro eléctrico en un proceso predecible, transparente y controlado.
 
 

4. Beneficios para el fabricante de cuadros eléctricos 

La automatización integral de la fabricación aporta beneficios claros y medibles: 

  • Reducción de errores y retrabajos. 
  • Uso más eficiente del material. 
  • Mayor productividad con el mismo equipo humano. 
  • Menor dependencia de conocimientos individuales. 
  • Calidad constante y trazable. 
  • Rentabilidad también en proyectos a medida o series cortas.
     

5. Más que automatizar: industrializar el proceso 

La propuesta de Rittal no se limita a introducir máquinas en el taller, sino a industrializar la fabricación de cuadros eléctricos, manteniendo la flexibilidad necesaria para proyectos personalizados. 

La automatización, entendida como un sistema integrado de procesos, datos y personas, permite a los fabricantes afrontar con éxito los retos actuales y futuros del sector. 

Rittal acompaña a sus clientes como socio tecnológico, proporcionando soluciones, servicios y conocimiento para una fabricación de cuadros eléctricos más eficiente, fiable y orientada al futuro.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!