IEC 61439 y UL 508A: mucho más que una obligación normativa

septiembre 15 2026

Autor: Gerard Casals

La seguridad, la fiabilidad y la continuidad operativa son factores críticos en cualquier instalación eléctrica industrial. Sin embargo, todavía es frecuente encontrar cuadros eléctricos diseñados o fabricados sin una correcta consideración de los requisitos normativos aplicables. Esto puede traducirse en riesgos para las personas, problemas de funcionamiento, dificultades para la comercialización internacional e incluso responsabilidades legales para los fabricantes.

Por ello, las normas IEC 61439-1/2 en Europa y UL 508A en Norteamérica se han convertido en referencias indispensables para cualquier cuadrista que quiera ofrecer soluciones competitivas, seguras y certificables.

1. Cumplir la normativa no es una opción, es una garantía

La norma IEC 61439 establece los requisitos para los conjuntos de aparamenta y cuadros de baja tensión. Uno de sus principios fundamentales es que el cuadro eléctrico debe verificarse como un sistema completo y no únicamente como una suma de componentes individuales.

El fabricante original de la envolvente y del sistema de distribución verifica aspectos como la resistencia mecánica, los grados de protección IP, las propiedades dieléctricas, los límites de sobretemperatura o la resistencia frente a cortocircuitos. 

Por su parte, el cuadrista es responsable del montaje final, del cableado, de las conexiones internas y de la certificación del conjunto terminado. Precisamente aquí reside una de las grandes ventajas de trabajar con sistemas desarrollados y verificados por fabricantes como Rittal. 

La disponibilidad de información técnica, ensayos, reglas de cálculo y configuraciones verificadas facilita al cuadrista el cumplimiento de la IEC 61439 y reduce significativamente el riesgo durante la fase de diseño y fabricación.

Fabricante original (Rittal)Fabricante del cuadro (cuadrista)
Diseñar (calcular, diseñar y ejecutar) la gama de cuadros deseada. Probar varios prototipos pertenecientes a esa gama de cuadros.Seleccionar e instalar los componentes cumpliendo fielmente las instrucciones proporcionadas.
Resistencia de los materiales y partes del cuadro.Protección contra descarga eléctrica e integridad de los circuitos de protección.
Grados de protección IP del cuadro.Instalación de dispositivos y componentes de maniobra.
Distancias de aislamiento (en aire y superficialmente).Circuitos y conexiones eléctricas internas.
Protección contra descarga eléctrica e integridad de los circuitos de protección.Grados de protección IP de la envolvente.
Propiedades dieléctricas (rigidez dieléctrica a 50 Hz y tensión soportada a impulsos).Propiedades dieléctricas (rigidez dieléctrica a 50 Hz y tensión soportada a impulsos.
Verificación de los límites de sobretemperatura.Cableado y rendimiento en servicio.
Resistencia contra cortocircuitos.Funcionamiento mecánico.
Recopilar toda la información anteriormente y ponerla a disposición del cliente final mediante catálogos, reglas de cálculo o software.La certificación del cuadro.

2. La resistencia al cortocircuito: una de las verificaciones más críticas

Uno de los aspectos más importantes de la IEC 61439 es la verificación de la resistencia frente a cortocircuitos. Un cuadro debe ser capaz de soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos generados durante un fallo sin comprometer la seguridad de las personas ni la integridad de la instalación. 

La norma establece criterios específicos para verificar la intensidad soportable y la corriente de cortocircuito condicional del conjunto. Un diseño incorrecto puede provocar:

  • Deformaciones en embarrados.

  • Daños irreversibles en equipos de maniobra.

  • Arcos eléctricos.

  • Destrucción completa del cuadro. 

Las consecuencias no son únicamente económicas; también pueden suponer riesgos graves para los operarios y tiempos de parada muy costosos para el usuario final.

3. UL 508A: la llave de acceso al mercado norteamericano

Cuando el destino de una máquina o instalación es Estados Unidos o Canadá, la situación cambia. En estos mercados la referencia principal para cuadros industriales es la norma UL 508A, que forma parte del ecosistema normativo asociado al National Electrical Code (NEC) y a los requisitos aplicados por las Authorities Having Jurisdiction (AHJ), los organismos con capacidad para aprobar o rechazar una instalación. 

Cumplir UL 508A no sólo implica seleccionar componentes adecuados. También exige verificar aspectos relacionados con distancias de aislamiento, protección contra contactos directos, sistemas de puesta a tierra, cableado, envolventes, ventilación, climatización, etiquetado e identificación de conductores, entre otros requisitos. 

Para un fabricante europeo que exporta maquinaria, disponer de cuadros conformes a UL puede significar la diferencia entre una puesta en marcha rápida o retrasos derivados de inspecciones, modificaciones de última hora o rechazos administrativos. 
 

4. VX25 Ri4Power: una base sólida para el cumplimiento normativo

En el caso de los sistemas de distribución VX25 Ri4Power, Rittal proporciona configuraciones verificadas, documentación técnica y listas de componentes reconocidos dentro del alcance UL aplicable al sistema. 

No obstante, es importante recordar que la responsabilidad final de la certificación del cuadro corresponde siempre al cuadrista. En aplicaciones UL 508A, el fabricante del cuadro es quien debe certificar el conjunto completo, validar el montaje realizado y colocar la placa de características correspondiente. Rittal facilita una base técnica sólida, pero la conformidad final depende del diseño y ejecución del cuadro terminado.
 

5. Beneficios para el cuadrista

Trabajar conforme a la IEC 61439 y la UL 508A aporta ventajas tangibles:

  • Mayor seguridad para personas e instalaciones.

  • Reducción de riesgos asociados a cortocircuitos, sobrecalentamientos o fallos de aislamiento.

  • Menor tiempo de ingeniería gracias al uso de sistemas previamente verificados.

  • Mayor confianza por parte de clientes finales, ingenierías e inspecciones.

  • Acceso a proyectos internacionales que exigen cumplimiento normativo.

  • Reducción de costes derivados de modificaciones, incidencias y reclamaciones.

  • Incremento de la reputación técnica y competitividad del fabricante de cuadros.
     

6. ¿Qué ocurre cuando un cuadro no cumple?

Las consecuencias pueden ser muy relevantes:

  • Riesgo de accidentes eléctricos y daños personales.

  • Fallos prematuros de componentes debido a sobretemperaturas.

  • Problemas de coordinación frente a cortocircuitos.

  • Rechazo de la instalación durante inspecciones o auditorías.

  • Imposibilidad de exportar equipos a determinados mercados.

  • Responsabilidades contractuales, económicas e incluso legales para el fabricante.

  • Pérdida de confianza por parte del cliente final.

En un entorno industrial cada vez más exigente, el cumplimiento normativo no debe considerarse un coste adicional, sino una inversión en calidad, seguridad y sostenibilidad del negocio.

¿Quieres profundizar más sobre los detalles y principales diferencias entre la IEC 61439-1/2 y la UL 508A en la fabricación de cuadros eléctricos? ¡No te pierdas este webinar!

Las normas IEC 61439 y UL 508A representan hoy el estándar de referencia para la fabricación de cuadros eléctricos de baja tensión. Más allá del mero cumplimiento legal, constituyen una herramienta para garantizar seguridad, fiabilidad y competitividad. 

Gracias a plataformas como VX25 Ri4Power, los cuadristas pueden apoyarse en sistemas verificados y documentación técnica contrastada para simplificar el proceso de diseño y certificación. 

El resultado es un cuadro más seguro, más fiable y mejor preparado para responder a las exigencias de los mercados europeos y norteamericanos.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!