¿Qué es un armario de distribución? Fundamentos, estructura y ámbitos de aplicación

marzo 18 2026

Autor: Ángel Castillejo

Los armarios de distribución son componentes esenciales en la industria moderna y en el ámbito de la ingeniería. Constituyen la base de la tecnología de control, distribución y automatización, y garantizan el funcionamiento seguro de máquinas e instalaciones complejas.

Gracias a su diseño estructurado y a la protección que ofrecen a los componentes electrónicos instalados, los armarios de distribución contribuyen decisivamente a mejorar la eficiencia. Permiten una instalación y mantenimiento ordenados, reducen los tiempos de inactividad y facilitan la automatización de procesos. Al mismo tiempo, protegen los elementos sensibles frente a factores ambientales como el polvo, la humedad o las vibraciones, prolongando así la vida útil de los sistemas. Además, su construcción robusta y los mecanismos de seguridad integrados aseguran un alto nivel de fiabilidad, un aspecto clave para mantener la continuidad de la producción y evitar paradas costosas. 

En este artículo veremos qué es exactamente un armario de distribución, cómo está estructurado y en qué ámbitos se utiliza.

1. ¿Qué es un armario de distribución?

Un armario de distribución es un envolvente diseñado especialmente para alojar y proteger componentes eléctricos y electrónicos. 

Su función principal es organizar de forma estructurada los equipos de conmutación, los sistemas de control y todo el cableado asociado, garantizando al mismo tiempo su protección frente a agentes externos como polvo, humedad o esfuerzos mecánicos. 

Aunque existen soluciones más sencillas como cajas o pequeños cuadros de distribución, que también ofrecen protección básica, los armarios de distribución están concebidos para exigencias más avanzadas. Integran todas estas funcionalidades dentro de un sistema completamente pensado para aplicaciones industriales, de automatización y de infraestructura técnica. 
 

2. Configuración de los armarios de distribución 

2.1 Materiales del envolvente 

Los armarios de distribución suelen fabricarse en chapa de acero con recubrimiento en polvo, aunque también existen versiones en acero inoxidable o plásticos técnicos. 

En el caso de los modelos en acero inoxidable, se utilizan especialmente en sectores con requisitos estrictos de higiene como la industria alimentaria o farmacéutica, donde la resistencia a la corrosión y la facilidad de limpieza son fundamentales. 
 

2.2 Instalaciones interiores y cableado 

En el interior del armario se encuentran chasis, carriles de montaje y placas de montaje, que permiten fijar componentes como equipos de maniobra, bornes, PLC, controladores y otros dispositivos. 

Una distribución del cableado bien estructurada garantiza conexiones seguras, ordenadas y fáciles de identificar. 

Según las necesidades de la aplicación, también pueden integrarse relés y contactores sistemas de distribución de energía equipos de medición y monitorización energética módulos de protección contra sobretensiones 

Además, la instalación de luminarias interiores de armario facilita el mantenimiento y la manipulación cuando hay poca luz o en entornos con visibilidad reducida. 
 

2.3 Refrigeración y climatización

Los armarios de control están equipados, cuando es necesario, con soluciones eficaces de climatización para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos y un funcionamiento fiable.

En función del entorno y de la carga térmica, se emplean distintas tecnologías: 

  • Ventiladores con filtro: para aplicaciones sencillas y entornos moderados.
  • Intercambiadores de calor: para una disipación de calor eficiente y con bajo consumo.
  • Equipos de refrigeración activos (como refrigeradores por compresor): para condiciones exigentes o altas cargas térmicas.

Estas soluciones ayudan a mantener la temperatura óptima dentro del armario y prolongan la vida útil de los componentes. 
 

2.4 Características de seguridad 

Los armarios de distribución están sujetos a normativas y clasificaciones internacionales que garantizan su seguridad y fiabilidad. Entre ellas destacan: 

  • Normas IEC para aplicación global.
  • Normativas UL y CSA para equipos destinados al mercado norteamericano.
  • Grado de protección IP, que indica la resistencia frente a polvo, agua y otros agentes externos.
  • Índice IK, que define la resistencia a impactos mecánicos 

A esto se añaden sistemas de cierre, bloqueo y monitorización, que aseguran un funcionamiento protegido y fiable en cualquier entorno industrial. 
 

3. Función de un armario de distribución 

La función principal de un armario de distribución es proteger los componentes eléctricos y electrónicos instalados en su interior frente a agentes externos como el polvo, el agua o la suciedad. 

Cuando están equipados con elementos de amortiguación o refuerzos específicos, también pueden soportar vibraciones intensas, como las que se producen en aplicaciones marinas o en entornos industriales especialmente exigentes. 

Además de la protección física, los armarios de distribución permiten centralizar la supervisión y el control de máquinas e instalaciones. Esto es clave para una automatización eficiente y para optimizar procesos, ya que toda la tecnología de control queda organizada y accesible dentro de una misma infraestructura.

 La distribución del cableado y el montaje seguro de los componentes reducen el riesgo de cortocircuitos, fallos eléctricos o interrupciones no planificadas, mejorando así de forma notable la seguridad operativa.
 

4. Ámbitos de aplicación de los armarios de distribución

Los armarios de distribución se utilizan en una gran variedad de sectores: 

  • Industria y construcción de maquinaria: para la gestión y el control de líneas de producción, sistemas robotizados y soluciones de automatización industrial. 
  • Energía: en la distribución y control de energía eléctrica en centrales, subestaciones y en infraestructuras de energías renovables como la solar o la eólica. 
  • Telecomunicaciones: protección y organización de equipos de red, sistemas de comunicación y tecnología IT. 
  • Infraestructura: control de sistemas de tráfico, plantas de tratamiento de agua, infraestructuras ferroviarias y otras instalaciones críticas. 
     

5. Rittal como líder en sistemas de armarios de distribución 

Fundada en 1961, Rittal impulsó la estandarización del sector al desarrollar el primer armario de distribución en fabricación en serie, un hito que transformó por completo la forma de diseñar y producir infraestructuras de control y automatización. 

Hoy, Rittal es la mayor empresa del Grupo Friedhelm Loh y un proveedor global de soluciones de software, automatización y hardware, entre las que destacan sus sistemas de armarios de distribución, reconocidos por su calidad y fiabilidad. 

El Grupo Friedhelm Loh, con cerca de 12.600 empleados, 95 filiales y 13 centros de producción en todo el mundo, suministra soluciones a clientes de múltiples sectores industriales y tecnológicos. Entre las gamas más destacadas del portfolio de Rittal se encuentran: 

  • VX25: el sistema modular de gran formato para las aplicaciones industriales más exigentes. 
  • AX: la serie compacta, perfecta para instalaciones más pequeñas sin renunciar a la robustez y facilidad de montaje. 
  • Armarios compactos especializados: diseñados para requisitos específicos en automatización, industria y TI. 

Rittal destaca por su estructura modular, la alta calidad de sus materiales y sus soluciones de climatización integradas, que garantizan un control térmico óptimo incluso en condiciones extremas.
 

6. Fabricación eficiente de armarios con Rittal y Eplan 

Un factor clave para la eficiencia en la fabricación moderna de armarios de control es la digitalización integral.. Aquí es donde entra en juego Eplan, también parte del Grupo Friedhelm Loh. 

La Plataforma Eplan permite recopilar todos los datos de ingeniería eléctrica de forma centralizada y utilizarlos como un gemelo digital durante todo el ciclo de vida del proyecto: planificación, diseño, construcción y fabricación. 

En combinación con las soluciones de sistema de Rittal, se crea un flujo de trabajo completamente integrado: 

  1. Diseño esquemático en Eplan. 
  2. Planificación del montaje en 3D. 
  3. Fabricación automatizada mediante maquinaria y herramientas conectadas.

¿El resultado? 

  • Menos errores. 
  • Tiempos de producción significativamente más cortos. 
  • Mayor productividad y calidad en la fabricación de armarios. 

En definitiva...

Los armarios de distribución son elementos esenciales en la tecnología moderna de control y automatización. Su diseño cuidadosamente pensado protege los componentes electrónicos sensibles, permite una gestión centralizada de máquinas e instalaciones y contribuye de forma decisiva a la seguridad operativa. A la hora de elegir un armario de distribución, es fundamental tener en cuenta aspectos como la calidad del sistema, el grado de protección, las soluciones de climatización y la modularidad. Estos criterios son precisamente los que Rittal cumple con sus sistemas innovadores, garantizando así una operación eficiente y fiable a largo plazo. Además, la combinación entre Rittal y Eplan ofrece a los fabricantes de armarios un auténtico valor añadido. La integración digital, desde la planificación hasta la fabricación y el funcionamiento, se traduce en procesos más rápidos, menos errores y una ventaja competitiva clara dentro del sector.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un armario de control y para qué se utiliza?
Un armario de distribución es un envolvente diseñado para alojar componentes eléctricos y electrónicos. Protege frente a polvo, humedad y esfuerzos mecánicos, y permite una distribución eléctrica segura y la gestión centralizada de sistemas de control y automatización.

2. ¿Cómo se construye un armario de control?
Los armarios modernos cuentan con un envolvente robusto (de chapa de acero, acero inoxidable o plástico técnico), además de placas de montaje, carriles y elementos para una distribución del cableado ordenada. Pueden incluir también iluminación interior, sistemas de climatización y mecanismos de seguridad.

3. ¿Qué materiales se utilizan para los armarios de control?
Los materiales típicos son chapa de acero con recubrimiento en polvo para aplicaciones estándar, acero inoxidable para entornos higiénicos como industria alimentaria o farmacéutica y plástico para ambientes corrosivos o con requisitos específicos.

4. ¿Por qué es importante el control climático en el armario de control?
El control climático protege los componentes electrónicos sensibles del sobrecalentamiento y la humedad. Según la carga térmica, se utilizan ventiladores con filtro, intercambiadores de calor o dispositivos de refrigeración activa, como enfriadores de compresor.

5. ¿Qué normas y grados de protección se aplican a los armarios de control?
Entre las normas importantes se incluyen las normas IEC, UL y CSA, así como los grados de protección IP contra polvo y agua. El índice IK define la protección contra impactos mecánicos.

6. ¿En qué industrias se utilizan los armarios de control?
Los armarios de control se utilizan en una gran variedad de ámbitos: industria y construcción de maquinaria, energía y renovables, la tecnología de la construcción, las telecomunicaciones y/o la infraestructura. Pero en general, en cualquier lugar donde sea necesaria la protección y gestión segura de componentes eléctricos.

7. ¿Qué hace especial a Rittal como proveedor de gabinetes?
Rittal destaca por sus sistemas modulares, como VX25 y AX, su climatización integrada y su enfoque en la ingeniería digital gracias a la plataforma Eplan. La combinación de Rittal + Eplan permite procesos más eficientes, mayor seguridad y un flujo de trabajo continuo desde la planificación hasta la fabricación.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!