13 oct 2026

Infraestructura escalable para centro de datos de IA

Rittal en el OCP Global Summit 2026: Nueva arquitectura para densidades de potencia extremas

Rittal integra racks, refrigeración y suministro eléctrico en una infraestructura escalable para IA utilizando electrónica de potencia de 800 V de Bosch.

La inteligencia artificial está redefiniendo los estándares de los centros de datos. La creciente capacidad de computación y el rápido incremento de las densidades de potencia exigen nuevos enfoques en refrigeración y distribución eléctrica. La escalabilidad requerida demanda infraestructuras industrializables que puedan planificarse, integrarse y operar como un sistema. En el OCP Global Summit 2026, que se celebra en San José del 12 al 15 de octubre, Rittal presenta una arquitectura que integra rack, refrigeración líquida directa y alimentación en corriente continua en un único sistema de muy alta compacidad.

Para el suministro eléctrico de 800 V, incorpora electrónica de potencia de Bosch. Este concepto está diseñado para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC) basadas en arquitecturas abiertas del ecosistema OCP.

Rittal integra racks, refrigeración y alimentación eléctrica en una infraestructura escalable para IA utilizando electrónica de potencia de 800 V de Bosch.

El avance tecnológico reside en la propia arquitectura: la refrigeración, el rack y la alimentación eléctrica están integrados de forma mecánica y funcional hasta el punto de permitir estandarizar y concentrar capacidades de computación del rango de los megavatios en pocos metros cuadrados. Esto reduce pérdidas energéticas, facilita la escalabilidad y simplifica las tareas de servicio y mantenimiento. Las tecnologías empleadas ya han sido ampliamente probadas. Rittal traslada ahora su enfoque de sistema consolidado a esta nueva clase de potencia, combinándolo con tecnologías contrastadas de partners especializados.

La potencia en megavatios se convierte en un sistema reproducible

El concepto se centra en el diseño de un POD (Performance Optimized Data Center) de infraestructura compacto que integra directamente racks de alto rendimiento, refrigeración líquida directa mediante agua y distribución eléctrica. De este modo, es posible suministrar más de un megavatio de potencia IT en unos pocos metros cuadrados. La densidad de potencia prevista para las futuras aplicaciones de IA concentra en muy poco espacio una demanda energética comparable a la de un barrio residencial completo. Esta concentración exige nuevas capacidades de refrigeración, una alimentación segura y una integración mecánica que garantice transferencias de datos rápidas sin comprometer la estabilidad ni la fiabilidad. La solución RiMatrix HPC de Rittal organiza estas funciones mediante racks OCP alineados que integran: una Coolant Distribution Unit (CDU) central, racks de alto rendimiento para los módulos de computación, un Power Sidecar para la conversión y distribución de corriente continua, ubicado directamente junto a la infraestructura IT.  El resultado es una unidad escalable, alineada con las especificaciones de OCP, que facilita la transición hacia infraestructuras de 800 V DC.  

“Los centros de datos para IA requieren una arquitectura white space que pueda escalarse a nivel industrial”, explica Philipp Guth, CTO de Rittal. “Nuestro objetivo es integrar la tecnología operativa (OT) con el rack, la refrigeración y la alimentación eléctrica en un sistema modular fiable y escalable. Para ello, apostamos deliberadamente por estándares abiertos, nuestra experiencia en integración de sistemas y la colaboración con partners tecnológicos de amplia trayectoria. El resultado es una infraestructura diseñada para soportar densidades de potencia extremas, que puede planificarse, reproducirse e implantarse en cualquier parte del mundo.”

Philipp Guth, CTO de Rittal: "Los centros de datos para IA requieren una arquitectura white space que pueda escalarse a nivel industrial. Nuestro objetivo es integrar la tecnología operativa (OT) con el rack, la refrigeración y la alimentación eléctrica en un sistema modular fiable y escalable."

Tecnología de 800 V con Bosch

Rittal cuenta con partners tecnológicos de amplia experiencia para el suministro eléctrico, cuyas tecnologías ya han demostrado su fiabilidad en aplicaciones exigentes. En el OCP Global Summit, Rittal presenta su Power Sidecar como un demostrador de desarrollo que incorpora electrónica de potencia de alta densidad de Bosch. Esta electrónica se basa en la tecnología de 800 voltios que Bosch fabrica en serie para vehículos eléctricos y que actualmente se está adaptando para su funcionamiento continuo en centros de datos. Una mayor tensión permite transmitir más potencia con la misma intensidad de corriente, además de utilizar componentes más compactos y de mayor rendimiento. El concepto modular está diseñado para proporcionar capacidades de alimentación escalables de hasta 2 MW. Rittal integra esta tecnología junto con su plataforma de embarrados RiLineX en una arquitectura Sidecar de 800 VDC alineada con los estándares OCP.

"La electrónica de potencia eficiente y fiable a escala industrial es una de las competencias clave de Bosch, y precisamente lo que necesitan los centros de datos para IA", afirma Bruno Ahrens, Senior Vice President, AI Data Center Power Infrastructure de Bosch. "La movilidad eléctrica ha sido nuestro campo de pruebas: desde 2010 hemos suministrado una potencia nominal acumulada superior a 200 GW y, desde 2023, fabricamos tecnología de 800 V en producción de gran volumen. Ahora estamos trasladando deliberadamente esta experiencia al suministro eléctrico de los centros de datos para IA. Nuestra colaboración con Rittal es una parte importante de nuestra apuesta por este ecosistema. Rittal y Bosch se complementan de forma natural: Rittal aporta su experiencia en racks, refrigeración e integración de sistemas; Bosch, su experiencia en electrónica de potencia."

Rittal ha desarrollado internamente la Coolant Distribution Unit (CDU). Esta proporciona más de un megavatio de capacidad de refrigeración por agua para la refrigeración líquida directa al chip y se basa en módulos intercambiables que pueden sustituirse durante el funcionamiento. Junto con los racks OCP y el Power Sidecar, conforma una arquitectura completa basada en módulos probados. Además, reduce los riesgos técnicos y proporciona una base sólida para diseñar y escalar infraestructuras de IA con mayor rapidez, facilitando al mismo tiempo las tareas de operación y mantenimiento mediante procesos ya consolidados en los centros de datos.

Con esta combinación de racks estandarizados, refrigeración y distribución eléctrica, Rittal reúne tecnologías y conocimientos consolidados para dar respuesta a las nuevas exigencias de la infraestructura de IA. Como miembro histórico del Open Compute Project (OCP), el especialista en infraestructura para IT ha impulsado el desarrollo del Open Rack V3 y de sus predecesores, además de consolidarse como uno de los principales proveedores mundiales de racks para hyperscalers. Rittal ya ha demostrado la eficacia de su enfoque basado en sistemas, sustentado en módulos estandarizados y probados que permiten escalar con rapidez los principales pilares de la tecnología operativa (OT) en los centros de datos. Este nuevo concepto amplía ahora este enfoque para responder a las densidades de potencia propias de la era de la IA, combinándolo con décadas de experiencia en aplicaciones industriales de corriente continua. Para responder al crecimiento de la demanda del mercado, Rittal continúa ampliando su capacidad productiva. Con una inversión de 100 millones de euros, la compañía está expandiendo progresivamente sus plantas de producción en Europa y Estados Unidos.

Ponencias y sesiones

  • Andy Gill (Rittal): 

    A System Approach to AI Infrastructure

    Lunes, 12 de octubre de 2026, 13:40 h. PDT, SJCC, Concourse Level, 210CG

  • Cecilia Galvan (Meta), Richard Banyard (Rittal): 

    Open Rack Wide (ORW): Progress, Validation, and What's Next

    Jueves, 15 de octubre de 2026, 8:20 h. PDT, SJCC, Concourse Level, 230A

  • Sven Finke (Bosch), Justin Mark Herrmann (Rittal):

    Powering the AI Rack of the Future: A Scalable 800 VDC Sidecar Architecture

    Jueves, 15 de octubre 2026, 9:45 h. PDT, SJCC, Concourse Level, 230A.