VX25 Ri4Power Sistemas de barras Flat-PLS Montaje con pletinas flexibles en la zona del techo o zona posterior. Sistemas de barras Flat-PLS Técnica de conexión Flat-PLS Opciones para todo tipo de conexiones en sistemas de barras colectoras PLS-Flat. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Barras colectoras E-Cu Dimensiones de 12 x 5 a 120 x 10 mm. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona del techo) Para realizar sistemas de barras colectoras en la zona del techo. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para ensamblaje de barras (zona del techo) Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la zona del techo de armario a armario. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona dorsal) Para realizar sistemas de barras colectoras en la parte posterior del armario. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para ensamblaje de embarrados (zona dorsal) Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la parte posterior de armario a armario. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para sistema de embarrados de distribución Para el montaje de sistemas de barras de distribución verticales. Para barras de 30 x 5 y 30 x 10 mm. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Cubierta final para soportes de barras Para proteger contra contactos los extremos de las barras. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras Flat-PLS Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Soporte de barras para barra de estabilidad Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles con mayor resistencia al cortocircuito. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Pieza de distanciamiento Al utilizar anchos de barras más pequeños se deben utilizar distanciadores para compensar las diferencias de anchura en las cámaras del soporte. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Piezas de relleno Para cerrar puestos de barras libres en el soporte de barras. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Juego de protección contra arcos eléctricos, clase A para VX Para alcanzar la clase A de protección contra arcos eléctricos. Ir al producto Sistemas de barras Flat-PLS Juego de protección contra arcos eléctricos, clase B para VX Para alcanzar la clase B de protección contra arcos eléctricos. Ir al producto