Techos Tejadillo de protección La inclinación del tejadillo protege los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad. Tejadillo de protección Tejadillo de protección para AX La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad. Ir al producto Tejadillo de protección Tejadillo de protección para AE La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Ir al producto Tejadillo de protección Cerramiento para exteriores para armario compacto AX Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario. Ir al producto