Accesorios para armarios de poliéster AX
-
Retenedor de puerta para AX de plástico, armarios EX de poliéster
Para asegurar la puerta abierta. Montaje sin mecanización en el armario.
-
Soporte para fijación mural para AX de plástico
Para la fijación a la pared por la parte exterior de la caja.
-
Fijación a postes para AX, KX, AX de poliéster, AX IT
Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
-
Empuñadura Confort Mini AX
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparada para el montaje de bombines de cierre o para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
-
Luminaria LED
¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.
-
Ángulo universal para AX de plástico, armarios EX de poliéster
Para el equipamiento interior en retícula de 25 mm de chasis de sistema, estribos de puerta y de montaje.
-
Tornillo para montaje interior para AX de plástico
Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja.
-
Prensaestopas de poliamida
Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.
-
Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, CM, SE, PC, pieza inferior TP
Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.
-
Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico
Para un equipamiento interior variable e individual.
-
Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, TS, SE, PC, IW, AX
Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
-
Estribo de montaje för VX, TS, SE, CM, TP, AX
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.